TPS92520EVM-133
TPS92520-Q1 降圧コンバータの評価基板
TPS92520EVM-133
概要
TPS92520EVM-133 は、TPS92520-Q1 製品を採用し、2 つの電流レギュレーション済みチャネルを供給します。各チャネルは、最大 1.6A と 30W を出力できます。(合計出力電力は 60W に制限されています) TPS92520 は、1 組の SPI インターフェイスを使用して制御します。必須のコンパニオン EVM である LEDMCUEVM-132 通信ボードが搭載しているシリアル インターフェイス バスを経由して、この EVM の制御と監視を実施します。LED-CONTROLLER-GUI 評価ソフトウェア パッケージにより、ユーザーはコンピュータ ベースの GUI を使用して、昇圧出力電圧、降圧出力電流の制御、障害報告機能の監視を実施できます。
特長
- 6V ~ 65V の入力 (公称 48V) をサポート
- プログラマブル降圧出力電流を 2 チャネル搭載し、各チャネルが最大 1.6A を出力
- GUI 形式のコンピュータ インターフェイスと設計ツールが利用可能
- 障害監視と障害処理向けの SPI インターフェイス
車載 LED ドライバ
詳細はこちら
- TPS92520EVM-133 (評価基板) のご購入
- LED-CONTROLLER-GUI 評価用ソフトウェア パッケージのご注文
- TPS92520EVM-133ユーザー ガイド と LEDMCUEVM-132ユーザー ガイドを読みます
購入と開発の開始
評価ボード
LEDMCUEVM-132 — LED 評価モジュール向け MSP432E401Y MCU 通信ボード
サポート対象の製品とハードウェア
LEDMCUEVM-132 — LED 評価モジュール向け MSP432E401Y MCU 通信ボード
評価ボード
TPS92520EVM-133 — 車載ヘッドランプ ECU 向け TPS92520-Q1 降圧コンバータの評価基板
サポート対象の製品とハードウェア
TPS92520EVM-133 — 車載ヘッドランプ ECU 向け TPS92520-Q1 降圧コンバータの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS92520EVM-133 Dual 1.6-A Synchronous Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/23 | |||
| 証明書 | TPS92520EVM-133 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/10/02 |