詳細リクエスト
ユーザーズ ガイドや、その他の情報が入手可能です。ご注文
TPS92542-Q1 デバイスには、定電圧 (CV) モードのピーク電流モードコントローラを備えた同期整流昇圧コントローラと、適応型オン時間平均電流モード制御機能を備えたデュアルモノリシック同期整流降圧 LED ドライバが実装されています。TPS92542-Q1 は、定電流モードでは、シャント FET 調光手法や、LED マトリクス マネージャを使用したダイナミック ビーム ヘッドライトと互換性があるように設計されていります。適応型オン時間制御により、100kHz~1MHz の範囲で設定可能なスイッチング周波数をほぼ一定に保ちます。インダクタ電流センシングと閉ループ帰還により、広い入力電圧、出力電圧、周囲温度範囲にわたって ±4% 未満の精度が得られます。
ユーザーズ ガイドや、その他の情報が入手可能です。ご注文
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS92542EVM - EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/11/11 |