HDC2080EVM
HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板
HDC2080EVM
概要
HDC2080EVM (評価基板) は、HDC2080 湿温度センサの機能と性能を評価するための使いやすいプラグ アンド プレイ プラットフォームです。 この評価基板 (EVM) は、MSP430F5528 マイコンとの USB インターフェイスを活用して、HDC2080 デバイスと PC GUI ソフトウェアの間で通信を確立します。 付属のソフトウェア OneUI を使用すると、ユーザーによる操作と制御を実行できるほか、ストリーミング データから温度と湿度をグラフィカルにログに記録することもできます。また、GUI を使用して HDC2080 の構成レジスタにアクセスすることもできます。 MSP430F5528 は、PC からオンボードの HDC2080 デバイスへの通信をブリッジする I2C インターフェイスを備えています。 PCB には目打ちされたエッジがあり、PCB のセンサ セクションをメイン PCB から分離できるようになっています。この結果、他のホスト アプリケーションでのセンサの迅速なプロトタイプ製作や、通信配線を延長したリモート センシングを実現できます。 この評価基板 (EVM) は、Windows™ 7/10 オペレーティング システムと互換性のある包括的な評価キットです。
特長
- 相対湿度と温度の測定値をストリーミング送信
- データ ロギング
- 完全なレジスタアクセス
- USB プラグ アンド プレイ
- プロトタイプのリモート操作の目的で取り外し可能なセンサ セクション
詳細はこちら
- HDC2080EVM のご注文
- HDC2080EVM ユーザー ガイドを参照してください
- センシング ソリューション EVM (評価基板) の GUI ツールのダウンロードとインストール
- 問題を解決するには、E2E を活用し、型番として HDC2080EVM を使用
購入と開発の開始
評価ボード
HDC2080EVM — HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板
HDC2080EVM — HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シグナル コンディショナ
湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
製品
シグナル コンディショナ
湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | HDC2080EVM User 's Guide | 2018/04/10 | |||
| 証明書 | HDC2080EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) | 2017/03/06 |