HDC1080EVM
HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板
HDC1080EVM
概要
The HDC1080EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the HDC1080 humidity and temperature sensor. The EVM utilizes a USB interface for control and data streaming, and can be to plugged into a PC USB port. With the simple GUI, humidity and temperature measurements can be streaming within a matter of seconds after the EVM is attached to a PC and the GUI is started. The EVM hosts a MSP430F5528 microcontroller which acts as a bridge between the PC USB interface and the I2C interface to the HDC1080. The sensor section of the PCB may be separated from the main PCB to support prototyping in a system where the sensor is remotely located from the host controller. The HDC1080EVM does not require calibration, nor does it require any software programming - only the Sensing Solution EVM GUI must be installed. The GUI displays realtime streaming of both humidity and temperature measurements, and allows access to the HDC1080's configuration registers. Temperature and relative humidity data can be logged and exported in CSV format.
特長
- Streaming relative humidity and temperature measurements
- Data logging
- Full register access
- USB plug & play
- Detachable sensor section for prototyping remote operation
- HDC1080EVM
湿度センサ
詳細はこちら
- HDC1080EVM のご注文
- HDC1080EVM User's Guide (英語) の参照
- センシング・ソリューション EVM (評価基板) の GUI ツールのダウンロードとインストール
- 問題を解決するには、E2E を活用し、型番として HDC1080EVM を使用
購入と開発の開始
HDC1080EVM
— HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板
HDC1080EVM
—
HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シグナル コンディショナ
湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
製品
シグナル コンディショナ
湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | HDC1080EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/08/21 | ||
| 証明書 | HDC1080EVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Humidity Sensor: Storage and Handling Guidelines | 2017/08/28 | ||||
| アプリケーション・ノート | Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) | 2017/03/06 |