FDC2114EVM
FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き
FDC2114EVM
概要
The FDC2114EVM (Evaluation Module) demonstrates the use of capacitive sensing technology to detect the presence of any target object, which can be either conductive or non-conductive. The module includes two example PCB capacitive sensors that connect to two of the four channels of the FDC2114. An MSP430 microcontroller is used to interface the FDC to a host computer. This module is designed to provide the user with maximum flexibility for system prototyping. Therefore it is perforated at two locations: one, between the PCB capacitive sensor and the FDC2114, and another, between the FDC2114 and the MSP430 interface. The first perforation gives the user the option to snap off the capacitive sensor from the module and experiment with custom sensor designs. The second perforation allows the user to connect the FDC2114 and capacitive sensor to a different microcontroller system or use multiple such sensors in one system. An accompanying GUI allows for maximum flexibility and quick system prototyping.
特長
- Multiple board perforations: provide maximum evaluation and system design flexibility
- Includes example of PCB capacitive sensor for two different channels
- Operates via PC through USB interface
- Accompanying GUI for quick concept demonstration and data capture
シグナル コンディショナ
購入と開発の開始
FDC2114EVM — FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き
FDC2114EVM — FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シグナル コンディショナ
湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
製品
シグナル コンディショナ
湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | FDC2114 and FDC2214 EVM User’s Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/09/14 | ||
| 証明書 | FDC2114EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |