DRV2511Q1EVM

ソレノイド向け DRV2511-Q1 車載ハプティクス ドライバ評価基板

DRV2511Q1EVM

ご注文はこちら

概要

DRV52511–Q1 基板評価 (EVM) は、設計者がこのデバイス単体、またはソレノイドなどのターゲットアクチュエータに接続した状態で動作させることにより、ドライバやアクチュエータの性能を実際の使用条件下で簡単かつ迅速に評価できるようにします。

特長
  • 8A のピーク電流に対応できる大出力電流
  • 統合された故障保護機能
  • アナログ入力
  • 広い動作電圧範囲:4.5V~18V
Low-power MCUs
MSP430F5510 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 10 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz MCU

 

ハプティクス ドライバ
DRV2511-Q1 統合型の障害保護機能搭載、ソレノイド向け車載 8A ハプティクス ドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TL760M33-Q1 車載向け、500mA、26V、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

汎用オペアンプ
LM358A デュアル、30V、700kHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV2511Q1EVM — DRV2511-Q1 ソレノイド向け、車載ハプティック・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV2511Q1EVM DRV2511-Q1 ソレノイド向け、車載ハプティック・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハプティクス ドライバ
DRV2510-Q1 統合型の診断機能および負荷ダンプ機能搭載、ソレノイド向け車載 3A ハプティクス ドライバ DRV2511-Q1 統合型の障害保護機能搭載、ソレノイド向け車載 8A ハプティクス ドライバ DRV2604 波形メモリおよび自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ DRV2604L 2V 動作、波形メモリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ DRV2605 波形ライブラリおよび自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ DRV2605L 2V 動作、波形ライブラリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ DRV2624 波形メモリ、自動共振トラッキング、低消費電力機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ DRV2625 波形ライブラリ、自動共振トラッキング、低消費電力機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ
ピエゾ ドライバ
DRV2667 105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV-ACC16-EVM ハプティクス加速度計測定ツール DRV2510Q1EVM DRV2510-Q1 、ソレノイド用、診断機能内蔵のオートモーティブ ハプティック ドライバ評価基板 DRV2511Q1EVM ソレノイド向け DRV2511-Q1 車載ハプティクス ドライバ評価基板 DRV2604EVM-CT DRV2604EVM-CT 評価モジュールERM&LRA 向けハプティクス・ドライバ用 、内蔵ライブラリ&インテリジェント・コントロール・エンジン付き DRV2604LDGSEVM-M DRV2604L ハプティクス・スマート・ループ・アルゴリズムおよびイマージョン TouchSense 2200™ 効果ライブラリ・ブレークアウト・ボード DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM および LRA ハプティクス評価キット DRV2605EVM-CT DRV2605EVM-CT 評価モジュール、ERM & LRA 向けハプティクス・ドライバ用 DRV2605LDGSEVM-M DRV2605LDGSEVM-M ハプティクスおよび接触フィードバック、イマージョン・ライブラリ・ブレークアウト・ボード付き DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM および LRA ハプティクス評価キット DRV2605LEVM-MD DRV2605L マルチドライバ・ボード、ERM および LRA ハプティクス・フィードバック用 DRV2624EVM-CT DRV2624 評価ボード、Bluetooth および静電容量タッチ付 DRV2624EVM-MINI DRV2624 ブレークアウト・ボード、ERM / LRA ハプティクス用 DRV2625EVM-CT DRV2625 Bluetooth 対応、静電容量式タッチ機能の評価ボード DRV2625EVM-MINI DRV2625 ブレークアウト・ボード、ERM / LRA ハプティクス用 DRV2667EVM-CT 昇圧、デジタル フロント エンド、内臓波形メモリを備えた DRV2667 評価基板 LM48560TLEVAL 高電圧、Class-H セラミック・スピーカ・ドライバ、自動レベル制御付
ダウンロードオプション

HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console v1.6.0.2

close
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2020/07/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
ハプティクス ドライバ
DRV2510-Q1 統合型の診断機能および負荷ダンプ機能搭載、ソレノイド向け車載 3A ハプティクス ドライバ DRV2511-Q1 統合型の障害保護機能搭載、ソレノイド向け車載 8A ハプティクス ドライバ DRV2604 波形メモリおよび自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ DRV2604L 2V 動作、波形メモリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ DRV2605 波形ライブラリおよび自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ DRV2605L 2V 動作、波形ライブラリ、自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ DRV2624 波形メモリ、自動共振トラッキング、低消費電力機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ DRV2625 波形ライブラリ、自動共振トラッキング、低消費電力機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ
ピエゾ ドライバ
DRV2667 105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV-ACC16-EVM ハプティクス加速度計測定ツール DRV2510Q1EVM DRV2510-Q1 、ソレノイド用、診断機能内蔵のオートモーティブ ハプティック ドライバ評価基板 DRV2511Q1EVM ソレノイド向け DRV2511-Q1 車載ハプティクス ドライバ評価基板 DRV2604EVM-CT DRV2604EVM-CT 評価モジュールERM&LRA 向けハプティクス・ドライバ用 、内蔵ライブラリ&インテリジェント・コントロール・エンジン付き DRV2604LDGSEVM-M DRV2604L ハプティクス・スマート・ループ・アルゴリズムおよびイマージョン TouchSense 2200™ 効果ライブラリ・ブレークアウト・ボード DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM および LRA ハプティクス評価キット DRV2605EVM-CT DRV2605EVM-CT 評価モジュール、ERM & LRA 向けハプティクス・ドライバ用 DRV2605LDGSEVM-M DRV2605LDGSEVM-M ハプティクスおよび接触フィードバック、イマージョン・ライブラリ・ブレークアウト・ボード付き DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM および LRA ハプティクス評価キット DRV2605LEVM-MD DRV2605L マルチドライバ・ボード、ERM および LRA ハプティクス・フィードバック用 DRV2624EVM-CT DRV2624 評価ボード、Bluetooth および静電容量タッチ付 DRV2624EVM-MINI DRV2624 ブレークアウト・ボード、ERM / LRA ハプティクス用 DRV2625EVM-CT DRV2625 Bluetooth 対応、静電容量式タッチ機能の評価ボード DRV2625EVM-MINI DRV2625 ブレークアウト・ボード、ERM / LRA ハプティクス用 DRV2667EVM-CT 昇圧、デジタル フロント エンド、内臓波形メモリを備えた DRV2667 評価基板 LM48560TLEVAL 高電圧、Class-H セラミック・スピーカ・ドライバ、自動レベル制御付

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV2511Q1EVM Haptic Solenoid Driver Evaluation Kit 2016/04/29
ユーザー・ガイド Haptic Control Console GUI (Rev. B) 2021/10/14
証明書 DRV2511Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
HAPTICS-CONSOLE ハプティクス制御コンソール ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。