DRV2510Q1EVM
DRV2510-Q1 、ソレノイド用、診断機能内蔵のオートモーティブ ハプティック ドライバ評価基板
DRV2510Q1EVM
概要
DRV52510-Q1 基板評価 (EVM) は、設計者がこのデバイス単体、またはソレノイドなどのターゲットアクチュエータに接続した状態で動作させることにより、ドライバやアクチュエータの性能を実際の使用条件下で簡単かつ迅速に評価できるようにします。
特長
- 3A のピーク電流に対応できる大出力電流
- 診断機能内蔵
- アナログ入力
- デバイスのステータスとシステム条件の I2C 通信
- 広い動作電圧範囲:4.5V~18V
Low-power MCUs
購入と開発の開始
評価ボード
DRV2510Q1EVM — DRV2510-Q1 ソレノイド向け、診断機能搭載車載ハプティック・ドライバの評価モジュール
DRV2510Q1EVM — DRV2510-Q1 ソレノイド向け、診断機能搭載車載ハプティック・ドライバの評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ハプティクス ドライバ
ピエゾ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2
製品
ハプティクス ドライバ
ピエゾ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV2510Q1EVM Solenoid Driver User's Guide | 2016/06/23 | |||
| ユーザー・ガイド | Haptic Control Console GUI (Rev. B) | 2021/10/14 | ||||
| 証明書 | DRV2510Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |