TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Digital Light Innovations。
DLI-3P-DLI9000
概要
DLi の 3DLP9000 は、業務用グレードの DLP 3D プリンタを想定して設計済みの DLP® 光学エンジンです。DLP9000 チップセットをベースとする 3DLP9000 は、400 万ピクセルの解像度を実現し、より出力面積の広い DLP 3D プリンタの製作に貢献します。
特長
- 出力中の軸で 0% のオフセット
- 複数の投射レンズ構成
- 一様性に優れた低歪みの光学系
- 複数のマウント・オプション
- DLP LightCrafter™ 6500/9000 GUI および DLPC900 API との互換性
- DLP9000 向けの開発キットも利用可能
DLP コントローラとドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DLI9000A-DK — DLi9000 WQXGA 開発キット
DLI9000A-DK — DLi9000 WQXGA 開発キット
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DLP LightCrafter 6500 and 9000 EVM User's Guide (Rev. D) | 2019/03/05 |
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
ファームウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。