Digital Light Innovations

フルサービスの DLP 設計および製造会社

Digital Light Innovations (DLi) は、DLP® 光探査の分野で世界的リーダーとして評価されています。当社は、幅広い用途向けに独自の DLP® ベースのソリューションを創出してきた豊富な経験を持つ、フルサービスの設計・製造企業です。当社は DLP® インターフェイスおよび電子コントローラ ボード設計の専門家であるだけでなく、カスタム光学設計およびプロトタイプの設計や開発も専門としています。

DLi は、テキサス・インスツルメンツ (TI) から DLP® 認定デザイン ハウス指定を受けた最初の企業です。DLi は、ベストセラーの DLP® Discovery™ 4100 プラットフォームで使用される Explorer API および制御ソフトウェア向けに、電子コントローラ ボード、ファームウェア、ソフトウェアの設計を行うため、TI と提携しています。DLi は、TI と提携して DLP® LightCrafter™ 6500 および 9000 の EVM および開発キットの製造を行っています。

DLP コントローラとドライバ
DLPA200 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用ドライバ DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

UV (420nm 未満) 対応 DMD
DLP7000UV 0.7 インチ、XGA、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500UV 0.96 インチ、1080p、紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP7000 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9500 0.95 インチ、1080p、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 光学モジュール
  • 設計ツール
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 12317 Technology Blvd
  • Ste 100
  • Austin, Texas, 78727
  • United States of America

参照情報

設計ツール

DLI-3P-ACCESSORIES — DLP 製品向け、DLi アクセサリとアセンブリ

Digital Light Innovations (DLi) は、各種 DLP® 製品を採用した開発と製造に適した、各種アクセサリ、ボード、アセンブリを提供しています。その例は、DMD コントローラ・ボード、DMD ボード・アセンブリ、フレックス・ケーブル (フラット・ケーブル)、DMD マウント・ハードウェア・アセンブリ、LED ドライバ・ボード、LED とファイバの各照明 / 発光アセンブリです。
  • 以下のプラットフォーム向けの各種アクセサリが入手可能です。
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • (...)
評価ボード

DLI-3P-DLI41XX — DLP Discovery チップセット向け、DLi D4100、D4120、D4130 開発キット

DLP® Discovery™ チップセット (DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 または DLP9500UV DMD を使用した DLPC410) 向け DLi キットは、産業用および医療用システムおよび計測装置向けのカスタム・インターフェイス開発をサポートします。目的のハードウェアおよびソフトウェア・サポートに基づいてキット・オプションから選択してください。DLi4120 キットには、Optecks Light Animator™ ソフトウェアと ViALUX ALP-4.1 基本 API が含まれています。DLi4130 (...)
評価ボード

DLI-3P-DLI6500 — DLP6500 向け、DLi6500 1080p 開発キット

DLi6500 開発キットは、DLPC900 デジタル・コントローラを採用しており、DLP6500FYE または DLP6500FLQ という 1080p 分解能の 0.65 インチ DMD を 2 個サポートしています。DLi6500 開発キットの中心にあるのは、DLPC900 デジタル・コントローラです。DLPC900 により、最大 9.5kHz の高速バイナリ (2 値、1 ビット) パターン・レート、最大 250Hz の 8 ビット・グレースケール・パターン、および 60Hz (...)
評価ボード

DLI-3P-DLI9000 — DLP9000 向け、DLi9000 WQXGA 開発キット

DLi の 3DLP9000 は、業務用グレードの DLP 3D プリンタを想定して設計済みの DLP® 光学エンジンです。DLP9000 チップセットをベースとする 3DLP9000 は、400 万ピクセルの解像度を実現し、より出力面積の広い DLP 3D プリンタの製作に貢献します。
光学モジュール

DLI-3P-DLP6500FLQ-I — DLP6500FLQ を使用した産業用途に対応する、Digital Light Innovations の各種光学モジュール

Digital Light Innovations は、DLP 製品を利用した光学モジュールの設計および製造に精通した独立した第三者企業です。光学モジュールはコンパクトなアセンブリ部品であり、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、光源、光学部品、関連機械部品などを搭載しています。これらの光学モジュールは、DLP6500FLQ を使用する産業用アプリケーション向けです。各種光学モジュールとそれらの仕様を策定および製造しているのは、テキサス・インスツルメンツではなく、サード パーティー企業です。このリストに掲載のモジュールは、現時点でサード (...)
光学モジュール

DLI-3P-DLP6500FYE-I — DLP6500FYE を使用した産業用途に対応する、Digital Light Innovations の各種光学モジュール

Digital Light Innovations は、DLP6500FYE を使用した産業用アプリケーション向けの光学モジュールの設計と製造に関する専門知識を持つ独立系サード パーティー企業です。光学モジュールはコンパクトなアセンブリ部品であり、デジタル マイクロミラー デバイス、光源、光学部品、関連機械部品などを搭載しています。各種光学モジュールとそれらの仕様を策定および製造しているのは、テキサス・インスツルメンツではなく、サード パーティー企業です。そのため、このリストに掲載のモジュールは、現時点でサード パーティー企業が製造中であることを期待できます。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。