DLPR900

DLPC900 構成およびサポート・ファームウェア

概要

DLPR900 の構成およびサポート向けのファームウェアを活用すると、DLPC900 デジタル・コントローラの幅広い機能を有効にすることができます。DLPC900 は、DLP670SDLP500YXDLP6500FYEDLP6500FLQDLP9000 の各デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を信頼性の高い方法で動作させることができます。DLPC900 コントローラと組み合わせると、DLPR900 ファームウェアはフレキシブルなインターフェイスと拡張機能セットを実現するので、空間光変調を使用する最終製品の開発を促進できます。

特長
  • 無償ダウンロード可能な DLPC900 の構成用ファームウェア
  • ユーザー選択可能なビット深度、パターン・レート、露光時間を使用して、DLP670S、DLP500YX、DLP6500FYE、DLP6500FLQ、DLP9000 の各 DMD でネイティブ解像度のパターンを高速表示可能
  • 複数の解像度を使用して、高画質で広いアスペクト比に対応できる動画と画像を映し出すことが可能
  • 付加的な同期機能とトリガ機能を実現するほか、エンジニアは各種カメラと各種外部センサを活用していっそうインテリジェントなシステム制御を実施し、ハードウェアとソフトウェアの開発を簡素化することが可能
  • 特定の物体の照射やアダプティブ・ライティング動作のために複数の LED の同時使用に対応
  • アクティブな DMD ラインの数を選択できるので、パターン・レートを引き上げることが可能
  • 50/50 のデューティ・サイクルのパターン・シーケンスを実現可能

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ファームウェア

DLPR900PROM DLPC900 Configuration and Support Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
可視光製品 (420 ~700 nm)
DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP500YX 0.50 インチ、2048x1200、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
DLPLCR50XEVM DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65EVM DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板
ダウンロードオプション

DLPR900PROM DLPC900 Configuration and Support Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 6.3
リリース日: 2024/06/30
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
可視光製品 (420 ~700 nm)
DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
可視光製品 (420 ~ 700nm)
DLP500YX 0.50 インチ、2048x1200、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
DLPLCR50XEVM DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65EVM DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板

リリース情報

Uploaded Readme text file as an asset.

最新情報

  • Debug Functions tab added to GUI
ファームウェア

DLPR900PROM-PREVIOUS DLPC900 コンフィギュレーション / サポート・ファームウェア

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

DLPR900PROM-PREVIOUS DLPC900 コンフィギュレーション / サポート・ファームウェア

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。