DLPC900REF-SW

DLP® LightCrafter 6500 と 9000 のファームウェアとソフトウェア バンドル

DLPC900REF-SW

ダウンロード

概要

テキサス・インスツルメンツの提供する無料ソフトウェア / ファームウェア ダウンロードにより、DLP LightCrafter 6500 と DLP LightCrafter 9000 EVM の高いフレキシビリティと先進制御機能を活用できます。リファレンス デザインの資料を活用することで、お客様は DLP6500 や DLP9000 チップセットをベースとしたカスタム製品を開発することができます。

このバンドルには、次のコンポーネントが含まれています:

  • DLPC900REF-GUI:このソフトウェア バンドルには、PC ベースのグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) 用の実行可能ファイルが含まれており、DLPC900 コントローラと USB 経由で簡単に通信できます。GUI は、QT LibraryQT Creator を使用して開発されています。
  • DLPC900REF-JTAG:JTAG フラッシュ プログラマにより、DLPR900 の構成ファームウェアを DLPC900 コントローラに付属のフラッシュ メモリにロードできます。JTAG バウンダリ スキャン プログラミング機能により、標準的な USB コネクティビティを確保できない場合に DLPR900 ファームウェアをインストールできます。
  • DLP6500-C900REF-EDID:EDID 構成スクリプトは、DLP LightCrafter 6500 の DisplayPort EDID を更新します。
  • DLP9000-C900REF-EDID:EDID 構成スクリプトは、DLP LightCrafter 9000 の DisplayPort EDID を更新します。
  • DLP9000-C900REF-FPGA:このバイナリ ファイルを使用して、DLP LightCrafter 9000 上で FPGA を構成しえ 24 ビット RGB データを表示できるようにします。

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ファームウェア

DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DLP コントローラとドライバ
DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP500YX 0.50 インチ、2048x1200、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ハードウェア開発
評価ボード
DLPLCR50XEVM DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65EVM DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板
ダウンロードオプション

DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

close
最新バージョン
バージョン: 5.3
リリース日: 2024/06/29
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
DLP コントローラとドライバ
DLPC900 DLP6500、DLP670S、DLP500YX、DLP9000 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP500YX 0.50 インチ、2048x1200、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP5500 0.55 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP6500FYE 0.65 インチ、1080p、s600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP9000 0.9 インチ、WQXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ハードウェア開発
評価ボード
DLPLCR50XEVM DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 インチ、1024 x 768、S450 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR65EVM DLP® 0.65-インチ、1080p、S600デジタル マイクロミラ デバイス(DMD)評価基板 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 インチ、WQXGA、A タイプのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 の評価基板

リリース情報

Uploaded the Readme file as an asset.

最新情報

  • New Debug tab added to GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。