DIYAMP-EVM

ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

概要

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 表面実装部品を使用しています。さまざまな組み合わせの構成により、シンプルなアンプ回路から複雑なシグナル チェーンに至るまで、多様な評価回路の作成が可能です。この評価基板 (EVM) はブレッドボード、SMA (サブミニチュア バージョン A)、ヘッダ/有線インターフェイス接続と互換で、ほとんどの A/D コンバータ (ADC) や D/A コンバータ (DAC) 評価基板との相互互換性があります。

また、DIYAMP-EVM の最適化されたレイアウトは、ブレッドボード プロトタイピングによる寄生容量を低減します。

DIYAMP-EVM ファミリは、データシートからシミュレーション、そしてシミュレーションの検証に至るまで、設計を速やかに前進させる信頼感と自信がもたらされます。

注:ボードには部品は実装されていません。オペアンプ デバイスもあわせてご注文ください。

特長
  • 3 種類のパッケージから選択可能:SC70-5、SOT23-5 および SOIC-8
  • 12 種類の回路構成から選択可能:非反転、反転、アクティブ フィルタ、差動アンプ、コンパレータなど
  • デュアル電源構成とシングル電源構成
  • 高性能 PCB、各機能用に最適化
  • 複数のインターフェイス オプション:SMA、ヘッダー、ブレッドボード、およびワイヤ
  • 0805 サイズ部品用に設計、0603 サイズにも対応
  • PCB にシルクスクリーンで回路図が描画済み
  • 入力および出力接続用の複数のコネクタ オプション:SMA、テスト ポイントおよびワイヤ

  • OPAMP-DIY-EVM ボードは最大 32 のクーポン ボードで構成されています
  • ターミナル ストリップ (Samtec part# TS-132-G-AA)

オーディオ オペアンプ
OPA1655 SoundPlus™、超低ノイズ、超低歪み、Burr-Brown™ シングル オーディオ オペアンプ OPA1671 単一電源、広帯域 (13MHz)、低ノイズ (7nV/RtHz)、RRIO オーディオ オペアンプ OPA1677 低歪み (-120dB)、低ノイズ (4.5nV/rtHz)、シングル オーディオ オペアンプ

 

コンパレータ
TLV1871 40V、シングルチャネル分割電源グランド センシング コンパレータ

 

パワー オペアンプ
OPA455 150V、広帯域幅 (6.5MHz)、高スルー レート (32V/μs)、ユニティ ゲイン、安定型オペアンプ OPA596 小型パッケージ封止、85V、高速 (100V/μs) と低消費電力 (400μA) を両立する優れた速度電力比、高精度、オペアンプ

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
TMUX121 1.8V ロジック対応、2pF、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル スイッチ TMUX131 1.8V ロジック対応、低静電容量、3.6V、3:1、2 チャネル、電源オフ保護機能搭載スイッチ

 

差動アンプ
INA500 低消費電力、1MΩ を上回る RIN (入力抵抗)、13.5μA の静止電流 (Iq)、小型減衰差動アンプ

 

汎用オペアンプ
LM2902BA クワッド、36V、1.2MHz、オフセット電圧が 2mV のオペアンプ LM321 シングル、30V、1MHz オペアンプ LM321LV シングル、5.5V、1MHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ LM324BA -40℃ ~ 85℃ 動作、クワッド、36V、1.2MHz、オフセット電圧が 2mV のオペアンプ LM6211 シングル、24V、17MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LM7301 シングル、30V、4MHz オペアンプ LM7321 シングル、32V、20MHz オペアンプ LM7321-Q1 車載グレード、シングル、32V、20MHz オペアンプ LM7341 シングル、32V、4.6MHz オペアンプ LM8261 シングル、30V、21MHz オペアンプ LMC7101 シングル、15.5V、1.1MHz オペアンプ LMC7101Q-Q1 車載グレード、シングル、15.5V、1.1MHz オペアンプ LMC7111 シングル、11V、50kHz オペアンプ LMV116 シングル、12V、45MHz オペアンプ LMV301 シングル、5V、1MHz、バイアス電流が 0.182pA の小さい値であるオペアンプ LMV321 シングル、5.5V、1MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV321-N シングル、5.5V、1MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV321-N-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、1MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV321A シングル、5.5V、1MHz、オフセット電圧 4mV、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV321A-Q1 車載対応、シングルチャネル、5.5V、1MHz、オフセット電圧 4mV、レール ツー レール出力 (RRO) オペアンプ LMV551 シングル、5.5V、3MHz、低静止電流 (37μA)、オペアンプ LMV551-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、3MHz、低静止電流 (37μA)、オペアンプ LMV611 シングル、5.5V、1.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ LMV651 シングル、5.5V、12MHz オペアンプ LMV710-N シングル、5V、5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、出力電流が 40mA のオペアンプ LMV721 シングル、5V、10MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz) オペアンプ LMV721-N シングル、5.5V、10MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz) オペアンプ LMV751 デュアル、5.5V、5MHz、低ノイズ (6.5nV/√Hz)、オフセットが 1mV のオペアンプ LMV796 シングル、5V、17MHz、低ノイズ (5.8nV/√Hz) オペアンプ LMV796-Q1 車載グレード、シングル、5V、17MHz、低ノイズ (5.8nV/√Hz)、オペアンプ LMV821-N シングル、5.5V、5.6MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LMV831 シングル、5.5V、3.3MHz、64mA の出力電流、低ノイズ (12nV/ √Hz) オペアンプ LMV851 シングル、5.5V、8MHz、62mA の出力電流、低ノイズ (11nV/ √Hz) オペアンプ LMV861 シングル、5.5V、31MHz、大出力電流 (150mA)、低ノイズ (8nV/ √Hz)、オペアンプ LMV931-N シングル、5.5V、1.5MHz、65mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ LMV931-N-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、1.5MHz、65mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ LPV321-N シングル、5V、152kHz、低静止電流 (9μA)、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ LPV511 シングル、12V、27kHz オペアンプ LPV521 シングル、5.5V、6.2kHz、350nA 静止電流、1.6V 電源電圧 (最小)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ LPV801 シングル、5.5V、8kHz、超低静止電流 (450nA)、最小電源電圧 1.6V、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ MCP6291 シングル、5.5V、10MHz、低ノイズ (8.7nV/ √Hz)、50mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA137 レール ツー レール、入力電圧から V+ までの電圧範囲、シングル、36V、1MHz オペアンプ OPA170 シングル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ OPA170-Q1 車載グレード、シングル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ OPA171 シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ OPA171-Q1 車載グレード、シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ OPA172 シングル、36V、10MHz、低消費電力オペアンプ OPA2310 デュアルチャネル、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン (1μs) オペアンプ OPA2323 デュアル、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO オペアンプ OPA244 シングル、36V、430kHz、低消費電力オペアンプ OPA310 シングル、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン (1μs) オペアンプ OPA310-Q1 車載、シングル、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン オペアンプ OPA313 シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA314 シングル、5.5V、3MHz、低ノイズ (4.6nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA314-Q1 車載対応、シングル、5.5V、3MHz、低ノイズ (4.6nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA316 シングル、5.5V、10MHz、低ノイズ (11nV/ √Hz)、50mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA316-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、10MHz、50mA の出力電流、低ノイズ (11nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA322 シングル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、65mA の出力電流、オペアンプ OPA322-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、20MHz、65mA の出力電流、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、オペアンプ OPA323 シングル、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA337 シングル、5.5V、3MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA338 シングル、5.5V、62.5MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA342 シングル、5.5V、1MHz、低バイアス電流 (0.2pA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA343 シングル、5.5V、5.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA344 シングル、5.5V、1MHz、1mV のオフセット電圧、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA345 シングル、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ OPA347 シングル、5.5V、350kHz、低静止電流 (20μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA348 シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA348-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA349 シングル、5.5V、70kHz、低静止電流 (1μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA353 シングル、5.5V、44MHz、低ノイズ (7nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA364 シングル、5.5V、7MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA374 シングル、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA375 OPAx375 10MHz、広帯域、500μV のオフセット、低ノイズ、RRO、オペアンプ OPA4323 クワッド、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA703 シングル、12V、1MHz、低オフセットのオペアンプ OPA704 シングル、12V、3MHz オペアンプ OPA705 シングル、12V、1MHz オペアンプ OPA725 シングル、12V、20MHz オペアンプ OPA743 シングル、12V、7MHz オペアンプ OPA990 シングル、40V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ OPA991 シングル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA991-Q1 車載、シングル、40V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ OPA992-Q1 自動車用、シングル、40V、10MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、低ノイズのオペアンプ TL071H -40℃ ~ 125℃ の動作温度範囲、シングル、40V、5MHz、4mV のオフセット電圧、20V/μs、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応するオペアンプ TL081H -40℃ ~ 125℃ の動作温度範囲、シングル、40V、5.25MHz、4mV オフセット電圧、20V/μs、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応するオペアンプ TL343 シングル、30V、1MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ TLV170 コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、1.2MHz、低消費電力オペアンプ TLV171 コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ TLV171-Q1 車載グレード、コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ TLV172 コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、10MHz、低消費電力オペアンプ TLV2211 大出力電流 (10mA)、シングル、10V、65kHz オペアンプ TLV2221 大出力電流 (10mA)、シングル、10V、510kHz オペアンプ TLV2231 シングル、10V、2MHz オペアンプ TLV2241 シングル、12V、5.5kHz オペアンプ TLV2361 シングル、5V、7MHz、低ノイズ (8nV/√Hz) オペアンプ TLV2371 シングル、16V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2371-Q1 車載グレード、シングル、16V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2381 シングル、16V、160kHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2401 シングル、16V、5.5kHz オペアンプ TLV2401-Q1 車載グレード、シングル、16V、5.5kHz オペアンプ TLV2451 シングル、6V、220kHz、低静止電流 (23μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2451A シングル、6V、220kHz、低静止電流 (23μA)、1mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2461 シングル、6V、6.4MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2471 シングル、6V、2.8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2471-Q1 車載グレード、シングル、6V、2.8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2471A シングル、6V、2.8MHz、1.6mV のオフセット、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2621 シングル、5.5V、11MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ TLV2631 シングル、5.5V、9MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ TLV271 シングル、16V、3MHz オペアンプ TLV271-Q1 車載グレード、シングル、16V、3MHz オペアンプ TLV2711 シングル、10V、65kHz オペアンプ TLV2721 シングル、10V、510kHz オペアンプ TLV2731 小さいオフセット ドリフト (0.5μV/℃)、シングル、10V、2MHz オペアンプ TLV2761 シングル、3.6V、500kHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV2771 シングル、5.5V、5.1MHz、高スルーレート (10.5V/μs)、オペアンプ TLV2771-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、5.1MHz、高スルーレート (10.5V/μs)、オペアンプ TLV2771A シングル、5.5V、5.1MHz、1.6mV のオフセット、高スルーレート (10.5V/μs) オペアンプ TLV2781 シングル、3.6V、8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV27L1 シングル、16V、160kHz オペアンプ TLV313 シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV313-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV314 シングル、5.5V、3MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV314-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、3MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV316 シングル、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV316-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV379 シングル、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV521 シングル、5.5V、6kHz、超低静止電流 (350nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV6001 シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ TLV6001-Q1 車載グレード、シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV6741 シングル、5.5V、10MHz、低ノイズ (4.6nV/√Hz) オペアンプ TLV8541 シングル、3.6V、8kHz、超低静止電流 (550nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV8801 シングル、5.5V、6kHz、超低静止電流 (450nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9001 1チャネル、1MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、1.8V ~ 5.5Vのオペアンプ TLV9001-Q1 車載対応、シングルチャネル、5.5V、1MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO) オペアンプ TLV9044-Q1 車載、低静止電流 (10μA)、クワッド、5.5V、350kHz、非常に低い 1.2V で動作、オペアンプ TLV9051 コスト最適化アプリケーション向け、シングル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9051-Q1 車載、シングル、5.5V、5MHz、15V/μs のスルーレート、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9061 コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9061-Q1 車載対応、シングル、5.5V、10MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO) オペアンプ TLV9151-Q1 車載、シングルチャネル、16V、4.5MHz、低オフセット電圧、低ノイズ、オペアンプ TLV9301 シングル、40V、1MHz、低消費電力オペアンプ TLV9351-Q1 車載、シングルチャネル、3.5MHz、40V、レール ツー レール出力、マルチプレクサ対応オペアンプ TLV9352-Q1 車載グレード、デュアル、40V、3.5MHz、低消費電力オペアンプ TS321-Q1 車載グレード、シングル、30V、800kHz オペアンプ TSV911 シングル、5.5V、8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TSV911A-Q1 車載、シングルチャネル、5.5V、8MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO) オペアンプ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
LMP7704-SP 放射線耐性保証 (RHA)、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度、低入力バイアス、電源電圧範囲の広いアンプ OPA186 レール ツー レール入出力、クワッド、24V、低消費電力 (90μA)、5μV のオフセット、ゼロドリフト オペアンプ OPA205 小さい入力バイアス電流、低ノイズ、シングル、レール ツー レール、バイポーラ、高精度 e-trim™ オペアンプ OPA210 2.2nV/√Hz、低消費電力、36V オペアンプ OPA2145 デュアル、5.5MHz、高スルーレート、低ノイズ、低消費電力、RRO 高精度 JFET オペアンプ OPA2202 低ノイズ (0.2μVPP、9nV/√Hz)、容量性の大負荷 (25nF) を駆動可能、デュアル、スーパーベータ、高精度オペアンプ OPA2205 小さい入力バイアス電流、低ノイズ、デュアル、レール ツー レール、バイポーラ、高精度 e-trim™ オペアンプ OPA2206 e-trim™ とスーパーベータ入力トランジスタ搭載、±40V の OVP、低消費電力、低ノイズ、高精度アンプ OPA2392 デュアル、低オフセット (10μV)、低ノイズ (10kHz 時に 4.4nV/√Hz)、fA (フェムトアンペア) 単位のバイアス電流、e-trim™ オペアンプ OPA2596 デュアルチャネル、85V、高速度対電力比 (100V/μs に対して 400µA)、高精度オペアンプ OPA387 超高精度 (2μV)、ゼロドリフト (0.003μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ (シングル) OPA391 高い速度/電力比、マイクロパワー、シングル、高精度、小さいバイアス電流、RRIO オペアンプ OPA396 シングル、マイクロパワー (24μA)、低オフセット (100μV)、優れた速度電力比、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ OPA397 シングル、低オフセット (60μV)、低ノイズ、小さいバイアス電流、RRIO (レール ツー レール入出力) e-trim™ オペアンプ OPA4186 レール ツー レール入出力、クワッド、24V、低消費電力 (90μA)、5μV のオフセット、ゼロドリフト オペアンプ OPA4189 クワッド、14MHz、マルチプレクサ対応、ゼロドリフト、レール ツー レール出力、高精度オペアンプ OPA4H838-SEP 耐放射線特性 10MHz、ゼロドリフト、ゼロクロスオーバ、RRIO 高精度オペアンプ TLV2186 低消費電力、レール ツー レール入出力、24V、ゼロドリフト オペアンプ TLV2387 デュアル、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ TLV2888 デュアル、36V、14MHz、ゼロドリフト、マルチプレクサ対応、CMOS 高精度オペアンプ TLV387 シングル、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ TLV4387 クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ TLV6003 シングル、超低消費電力 (980nA)、16V、高精度、レール ツー レール入出力オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
マルチチャネルで DIYAMP-EVM も利用できます。2 チャネル バージョンの詳細については、DUAL-DIYAMP-EVMをご覧ください。

購入と開発の開始

評価ボード

DIYAMP-SC70-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DIYAMP-SC70-EVM ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

DIYAMP-SOIC-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DIYAMP-SOIC-EVM ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

DIYAMP-SOT23-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DIYAMP-SOT23-EVM ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DIYAMP-SC70-EVM PDF | HTML 2017/07/28
* EVM ユーザー ガイド (英語) DIYAMP-SOT23-EVM 2017/07/28
* EVM ユーザー ガイド (英語) DUAL-DIYAMP-EVM 2017/07/18
* EVM ユーザー ガイド (英語) DIYAMP-SOIC-EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2017/05/12
証明書 DIYAMP-SC70-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 DIYAMP-SOT23-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 DIYAMP-SOIC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Do-it-yourself: Three ways to stabilize op amp capacitive loads PDF | HTML 2017/08/01

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DIP-ADAPTER-EVM DIP アダプタの評価基板 DUAL-DIYAMP-EVM デュアルチャネル ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板 OPAMPEVM-MSOPTSSOP ユニバーサル EVM、シングル/デュアル/クワッド・オペアンプ用、シャットダウン有無に対応、MSOP/TSSOP パッケージ用 OPAMPEVM-SOIC SOIC パッケージ封止、シャットダウン機能のありとなしが選択可能、シングル / デュアル / クワッド オペアンプ向けユニバーサル評価基板 OPAMPEVM-SOT23 ユニバーサル EVM、シングル/デュアル・オペアンプ、シャットダウンなし、MSOP/SOIC/SOT-23 パッケージ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。