OPAMPEVM-SOIC
SOIC パッケージ封止、シャットダウン機能のありとなしが選択可能、シングル / デュアル / クワッド オペアンプ向けユニバーサル評価基板
OPAMPEVM-SOIC
概要
OPAMPEVM-SOIC は汎用のブランク回路評価基板 (EVM) であり、表面実装オペアンプの開発をシンプルにすることができます。このデザインは、多くの異なる回路を簡単かつ迅速に製作できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) には 3 個の回路開発領域があり、これらを切り離して分離することができます。
OPAMPEVM-SOIC は、SOIC-8、SOIC-14、SOIC-16 の各パッケージに対応しています。詳細については、OPAMPEVM-SOIC ユーザー ガイドをご覧ください。
この評価基板 (EVM) は部品未実装であることに注意してください。そのため、オペアンプ デバイスのサンプルをご注文ください。
OPAMPEVM-SOIC は、SOIC-8、SOIC-14、SOIC-16 の各パッケージに対応しています。詳細については、OPAMPEVM-SOIC ユーザー ガイドをご覧ください。注:これらのボードは部品未実装です。そのため、オペアンプ デバイスのサンプルをご注文ください。
OPAMPEVM-SOIC ボードは以下に示す各チャネル数に対応する合計 3 枚のクーポン・ボードで構成されています。
- シングルチャネルSOIC-8
- デュアルチャネルSOIC-14
- クワッド・チャネル:SOIC-16
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
購入と開発の開始
評価ボード
OPAMPEVM-SOIC — Universal evaluation module for single/dual/quad op amps with or without shutdown in SOIC packages
OPAMPEVM-SOIC — Universal evaluation module for single/dual/quad op amps with or without shutdown in SOIC packages
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | OPAMPEVM-SOIC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | Universal Op Amp Single, Dual, Quad (SOIC) Evaluation Module With Shutdown (Rev. A) | 2001/03/20 | ||||
ユーザー・ガイド | Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) | 2001/03/20 |