OPAMPEVM-SOT23

ユニバーサル EVM、シングル/デュアル・オペアンプ、シャットダウンなし、MSOP/SOIC/SOT-23 パッケージ

OPAMPEVM-SOT23

ご注文はこちら

概要

The OPAMPEVM-SOT23 is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has four separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. Two of the areas are specifically designed for SOT23-5 package OPAMP's; the other two areas support SOIC-8 and MSOP-8 type packages. See the OPAMPEVM-SOT23 Users Guide for additional information. Note: These boards are unpopulated, so remember to order your op amp device samples.

OPAMPEVM-SOT23 board made up of four coupon boards for each of the packages listed below:

  • 2x SOT23-5
  • 1x SOIC-8
  • 1x MSOP-8/TSSOP-8

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPAMPEVM-SOT23 — ユニバーサル EVM、シングル/デュアル・オペアンプ、シャットダウン無、MSOP/SOIC/SOT-23 パッケージ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPAMPEVM-SOT23 ユニバーサル EVM、シングル/デュアル・オペアンプ、シャットダウン無、MSOP/SOIC/SOT-23 パッケージ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 OPAMPEVM-SOT23 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 2001/03/20
ユーザー・ガイド Universal Operational Amplifier EVM (Rev. A) 1999/03/22

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DIP-ADAPTER-EVM DIP アダプタの評価基板 DIYAMP-EVM ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。