C2000-GANG
C2000 ギャング プログラマ
C2000-GANG
概要
Elprotronics, Inc. からの提供 - C2000 ギャング プログラマは、同時に最大 8 個の同じ C2000 デバイスをプログラムできる C2000 デバイス プログラマです。C2000 Gang Programmerでは、標準のRS-232またはUSB接続を使用してホストPCに接続できるほか、柔軟なプログラミング オプションにより、ユーザーがプロセスを完全にカスタマイズできます。
C2000 ギャング プログラマには、GANG スプリッタと呼ばれるボードが付属しており、C2000 ギャング プログラマと複数のターゲット デバイス間の相互接続が可能になります。拡張ボードと 8 個のターゲット デバイスを接続する 8 本のケーブルが供給されます(JTAG または Spy-Bi-Wire コネクタ経由)。プログラミングは、PC を使用しても、スタンドアロン デバイスとしても行うことができます。DLL ベースのPC 側グラフィカル ユーザー インターフェイスも使用可能です。
特長
- RS-232 または USB インターフェイスを経由して、C2000 デバイスに迅速かつ信頼性の高い方法でプログラム
- 数種類のプログラミング モード:
- 設定、プログラミングおよび量産テストのための直観的にわかりやすい GUI
- イメージ保存用の SD カード スロット
- PC なしでも簡単にプログラミングできる LCD 画面
- 同時に 8 個のターゲットに対応
- 現在および将来の C2000 デバイスをすべてサポート
- READ ME FIRST (最初にお読みください) 資料 x 1
- C2000-GANG デバイス プログラマ x 1
- C2000-GANG スプリッタ ボード x 1
- USB ケーブル x 1
- 14 コンダクタ JTAG ケーブル x 8
- 5 プラグ アダプタ付き電源 x 1
Automotive body & lighting MCUs
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
Real-time digital power MCUs
Real-time motor control & automation MCUs
購入と開発の開始
サポート・ソフトウェア
C2000-GANG-SW — C2000 ギャング・プログラマ・サポート・ソフトウェア - Elprotronics, Inc. からの提供
サポート対象の製品とハードウェア
C2000-GANG-SW — C2000 ギャング・プログラマ・サポート・ソフトウェア - Elprotronics, Inc. からの提供
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | MSP-GANG and C2000-GANG EU Declaration of Conformity (Rev. A) | 2020/12/01 | ||||
| 証明書 | C2000-GANG EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | C2000 Gang Programmer (C2000-GANG) User's Guide (Rev. C) | 2016/03/10 |