ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD

ご注文はこちら

概要

これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。

AC/DC コントローラ
TPS7H5005-SEP — 耐放射線特性、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ

 

CAN トランシーバ
SN55HVD233-SEP — 耐放射線特性、スタンバイ モード付き 3.3V CAN トランシーバ

 

DC/DC コンバータ
TPS7H4003-SEP — 放射線耐性、3V ~ 7V、18A、同期整流降圧コンバータ TPS7H4010-SEP — 放射線耐性、3.5V ~ 32V 入力、6A、同期整流降圧コンバータ

 

DDR メモリ向け電源 IC
TPS7H3302-SEP — 耐放射線特性、2.3V ~ 3.5V 入力、3A のシンク (吸い込み)/ソース (供給)、DDR 終端 LDO レギュレータ

 

クロック ジッタ クリーナ
LMK04832-SEP — 耐放射線特性、30krad、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204C クロック ジッタ クリーナ

 

デジタル温度センサ
TMP9R01-SEP — 耐放射線特性、SEP、高精度、リモート/ローカル温度センサ

 

ハーフ ブリッジ ドライバ
TPS7H6023-SP — 耐放射線特性、QML-V、22V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ TPS7H6025-SEP — 耐放射線特性、22V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS73801-SEP — 耐放射線特性、2.2V ~ 20V 入力、1A 可変 LDO レギュレータ TPS7H1111-SEP — 放射線耐性、1.5A、超低ノイズ、超高PSRRのRF LDOレギュレータ

 

ロード スイッチ
TPS7H2221-SEP — 耐放射線特性、1.6V ~ 5.5V 入力 1.25A 負荷スイッチ

 

電圧レベル シフタ
SN54SLC8T245-SEP — 耐放射線特性、8 ビット、0.65V ~ 3.3V、方向制御型レベル トランスレータ

 

電源電圧スーパーバイザ
TL7700-SEP — 放射線耐性、40V、可変電圧スーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Alpha Data Parallel Systems Ltd.

購入と開発の開始

評価ボード

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット

サポート対象の製品とハードウェア

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27
ホワイト・ペーパー Powering a New Era of High-Performance Space-Grade Xilinx FPGAs PDF | HTML 2021/03/29

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Alpha Data Parallel Systems Ltd.。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。