Alpha Data Parallel Systems Ltd.

耐放射線性 FPGA ソリューション プロバイダ

Alpha Dataは、高性能な COTS 再構成可能コンピュータ プラットフォームおよびサポート ソフトウェアを提供する世界有数のサプライヤーです。

Alpha Data は、デジタル信号処理 (DSP)、画像処理システム、通信、軍事・航空宇宙、高性能コンピューティング (HPC)、宇宙用 FPGA プロトタイピングといった戦略的市場分野に注力し、世界的な顧客基盤と最先端設計の評価を確立しています。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS50601A-SP 耐放射線特性 QMLV、3V ~ 7V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ TPS7H4001-SP 耐放射線特性、QMLV と QMLP、3V ~ 7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ TPS7H4003-SEP 宇宙用強化プラスチック パッケージ封止、耐放射線特性、3V ~ 7V、18A、同期整流降圧コンバータ TPS7H4010-SEP 耐放射線特性、プラスチック パッケージ封止、3.5V ~ 32V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS7H5005-SEP 耐放射線特性、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ TPS7H5006-SEP 耐放射線特性、同期整流機能とデッドタイム設定機能搭載、2MHz、PWM コントローラ

 

CAN トランシーバ
SN55HVD233-SEP スタンバイ モード搭載、宇宙用強化プラスチック パッケージ封止の耐放射線特性、3.3V CAN トランシーバ

 

DDR メモリ向け電源 IC
TPS7H3301-SP 耐放射線特性 QMLV、2.3V ~ 3.5V 入力、3A シンク / ソース (吸い込みと供給)、DDR 終端 LDO レギュレータ TPS7H3302-SEP 耐放射線特性、2.3V ~ 3.5V 入力、3A のシンク (吸い込み) / ソース (供給)、DDR 終端 LDO レギュレータ

 

アナログ電流センス アンプ
INA901-SP 耐放射線特性、インライン フィルタ オプション搭載、-15V ~ 65V、分割段、電流センス アンプ

 

クロック ジッタ クリーナ
LMK04832-SEP 耐放射線特性、30krad、超低ノイズ、3.2GHz、15 出力、JESD204C クロック ジッタ クリーナ

 

シーケンサ
TPS7H3014-SP 耐放射線特性、QMLV、14V、4 チャネル、電源シーケンサ

 

デジタル温度センサ
TMP461-SP 放射線耐性保証 (RHA)、高精度、リモート / ローカル温度センサ TMP9R01-SEP 耐放射線特性、アドレスをピン選択可能、高精度、リモート / ローカル温度センサ

 

ハーフ ブリッジ ドライバ
TPS7H6023-SP 耐放射線特性、QMLV、22V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ TPS7H6025-SEP 耐放射線特性、22V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ

 

リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS7H3024-SP 耐放射線特性、QMLV、3V ~ 14V、ウォッチドッグ タイマ搭載 4 チャネル スーパーバイザ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS73801-SEP 耐放射線特性、プラスチック パッケージ封止、2.2V ~ 20V 入力、1A、調整可能な LDO レギュレータ TPS7H1101A-SP 耐放射線特性 QMLV、1.5V ~ 7V 入力、3A、低ノイズ、調整可能 LDO (低ドロップアウト) レギュレータ TPS7H1111-SEP 放射線耐性、1.5A、超低ノイズ、超高PSRRのRF LDOレギュレータ

 

ロード スイッチ
TPS7H2221-SEP 耐放射線性特性、1.6V ~ 5.5V 入力、1.25A ロード スイッチ

 

電圧レベル シフタ
SN54SLC8T245-SEP 耐放射線特性、8 ビット、0.65V ~ 3.3V、方向制御型レベル シフタ

 

電源電圧スーパーバイザ
TL7700-SEP 耐放射線特性、プラスチック パッケージ封止、40V、調整可能な電圧スーパーバイザ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
  • 開発キット
サポート対象の地域
  • ヨーロッパ
  • 北米
本社
  • 160 Dundee Street
  • Suite L4A
  • Edinburgh, EH11 1DQ
  • Scotland

参照情報

開発キット

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 と TI の電源製品向け Alpha Data Systems 宇宙グレード FPGA 開発キット

XQRKU060 向け開発キット。モジュール型の設計を採用し、スピード・グレードが -1 の産業用 XCKU060、XRTC 互換の構成モジュール、2 個の FMC サイト、DDR3 DRAM、システム監視機能、TI の宇宙グレードのパワー・マネージメントと温度センシング・ソリューションを搭載しています。お客様の開発プロセスを迅速化します。 Alpha Data Systems は TI デベロッパー・ネットワークのメンバーです。

評価ボード

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット

これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。

評価ボード

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — AMD Versal エッジ XQRVE2302 ACAP と TI の耐放射線製品を使用した Alpha Data ADM-VB630 キット

これは 3U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VB630 は、シングルボード コンピュータ ボードです。部品の大部分は、放射線耐性を備えたパワー マネージメント、インターフェイス、センシング (-SEP) ポートフォリオに含まれています。

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。