TMDXIDDK379D

TMDXIDDK379D

Haga su pedido ahora

Información general

El hardware del kit de desarrollo DesignDRIVE (IDDK) ofrece un diseño de servoaccionamiento integrado con etapa de potencia completa para accionar un motor trifásico de alta tensión, y facilita la evaluación de retroalimentación del rango de posición, detección de corriente y topologías de control.

Los periféricos de detección del microcontrolador C2000™, que incluyen ocho filtros sinc sigma-delta, cuatro ADCs de 16 o 12 bits y comparadores con ventana, permiten que el kit DesignDRIVE sea compatible simultáneamente con detección de corriente por shunt, fluxgate/Hall y sigma-delta. Para la retroalimentación de posición, el kit aprovecha las soluciones de Position Manager integradas en el MCU C2000 que son compatibles con EnDat, BiSS, codificadores incrementales y de formato T, así como sensores analógicos SINCOS y solucionador. Además, los clientes también pueden explorar opciones de configuración que permiten colocar el MCU en ambos lados de la barrera de aislamiento de alta tensión. El IDDK es alimentado por un único conjunto de redes de CA de 110 V/220 V, suministra hasta 8 amperios y está clasificado para accionar motores de hasta una potencia.

El software DesignDRIVE es compatible con el SDK C2000Ware MotorControl e incluye el bucle de corriente rápida, ejemplos de bucles de velocidad y posición, controladores para soluciones de administración de posición y muchos sensores de corriente para ayudar a los desarrolladores a poner en marcha su evaluación y desempeño.

Tenga en cuenta que se requiere un motor sincrónico de imanes permanentes de alta tensión para ejecutar proyectos DesignDRIVE.

Funciones
  • Es compatible con el bucle de corriente rápida DesignDRIVE
  • Es compatible con la tecnología de administrador de posición DesignDRIVE: EnDat22, BiSS-C, formato T de Tamagawa, SIN/COS, solucionador y codificadores incrementales
  • Solución de pila esclava EtherCAT™ con actualización de controlCARD de TMDSCNCD28388D o TMDSECATCNCD379D, así como la compatibilidad con expansión para varios protocolos Ethernet en tiempo real
  • Admite ADC de modulador sigma-delta aislado y reforzados, sensores Hall/fluxgate y detección de corriente de resistencia de derivación
  • Integra el módulo de alimentación y la alimentación de enlace de CC, así como fuentes de polarización de CC para circuitos de control. Funciona desde una única conexión principal de CA
  • Permite configurar el circuito de control digital (MCU C2000) para planos de potencia de lado caliente o frío
  • Los archivos de hardware y software están en el SDK de C2000Ware MotorControl
  • Es compatible con controlCARD basados en HSEC de las series F2837x (incluidas), F2838x, F28004x y F28002x

  • Un EVM IDDK con disipador de calor de aluminio conectado
  • Una controlCARD TMDXCNCD28379D (con MCU Delfino F28379D)
  • Un USB A a USB mini B

ADC aislados
AMC1304M25 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión con LDO

 

Aisladores digitales
ISO7220C — Aislador digital de 2 canales, 2/0

 

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F280025-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 128 KB TMS320F280025C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F280048-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280048C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F280049-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F28375S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28377D-Q1 — MCU C2000™ 32 bits aut. c/800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, flash de 1024 KB, EMIF y ADC 16 bits TMS320F28377S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28379D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, TMS320F28384D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, TMS320F28384S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1 MB, FP TMS320F28386D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, TMS320F28386S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1 MB, FP

 

MCU de automatización y control de motores en tiempo real
F28377D-SEP — MCU de 32 bits tolerante a la rad., con 800 MIP y núcleos dobles de C28 y CLA con mem. flash de 1 MB TMS320F280023C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 64 KB y CLB TMS320F280025 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y memoria flash de 128 KB TMS320F280025C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F28384D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64 y Ethernet TMS320F28384S — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64 y Ethernet TMS320F28386D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB y Eth TMS320F28388S — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64, CLB, ENET

 

MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F280021-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 32 KB TMS320F280023-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB TMS320F280040-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM para automoción TMS320F280040C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F280041-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F28075-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F280021 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 32 KB TMS320F280023 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB TMS320F280041 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280045 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, PGA y SDFM TMS320F280049 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F28075 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM TMS320F28076 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA, CLB y SDFM TMS320F28374D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28374S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28375D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28375S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28376D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28376S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28377D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28377D-EP — MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado, con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1 MB, E TMS320F28377S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28378D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28378S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379S — MCU C2000™ 32 bits c/400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC 16 bit TMS320F28386S — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64, CLB y Eth TMS320F28388D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB, ENET

 

Transceptores CAN aislados
ISO1050 — Transceptor CAN aislado de 5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Get started with our development kit for industrial motor control

Ver paquete

Get started with our development kit for industrial motor control

close
Start development with our integrated servo drive design. This design comes with a full power stage to drive a high voltage three-phase motor, and it eases the evaluation of a diverse range of position feedback, current sensing and control topologies.
Kit de desarrollo

TMDXIDDK379D — Kit de desarrollo C2000 DesignDRIVE para control de motores industriales

Required
¿Por qué lo necesito? The DesignDRIVE Development Kit (IDDK) hardware offers an integrated servo drive design that eases the evaluation of a range of position feedback, current sensing and control topologies. This evaluation module needs to be coupled with the appropriate controlCARD to build the complete system.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-SERVODRIVE — Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDXIDDK379D — Kit de desarrollo C2000 DesignDRIVE para control de motores industriales

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-SERVODRIVE — Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial
Tarjeta secundaria

TMDSCNCD280049C — Módulo de evaluación F280049C de controlCARD

Required if
Evaluation is to be done for a system comprising of F28004x family of devices.
¿Por qué lo necesito? The full-featured controlCARD development board enables you to extensively test the complete functionality of the F28004x device.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP21495 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de doble puente activo de 6,6 kW PMP21999 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de 6,6 kW que utiliza un transform PMP23126 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con PMP23249 — Diseño de referencia de tarjeta auxiliar FET de GaN de 650 V y 30 mΩ PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-00915 — Diseño de referencia de inversor GaN de factor de forma pequeño trifásico, de 1.25 kW, 200 VCA para TIDA-010059 — Diseño de referencia de detección de corriente en fase para motores de 230 VCA que utilizan sensores TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-010203 — Diseño de referencia PFC de polo tótem monofásico de 4 kW con C2000 y GaN TIDA-010210 — Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN TIDA-010231 — Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt TIDM-02000 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase controlado en modo de corriente m TIDM-02002 — Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a TIDM-1022 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD280049C — Módulo de evaluación F280049C de controlCARD

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP21495 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de doble puente activo de 6,6 kW PMP21999 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de 6,6 kW que utiliza un transform PMP23126 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con PMP23249 — Diseño de referencia de tarjeta auxiliar FET de GaN de 650 V y 30 mΩ PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-00915 — Diseño de referencia de inversor GaN de factor de forma pequeño trifásico, de 1.25 kW, 200 VCA para TIDA-010059 — Diseño de referencia de detección de corriente en fase para motores de 230 VCA que utilizan sensores TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-010203 — Diseño de referencia PFC de polo tótem monofásico de 4 kW con C2000 y GaN TIDA-010210 — Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN TIDA-010231 — Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt TIDM-02000 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase controlado en modo de corriente m TIDM-02002 — Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a TIDM-1022 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle
Placa de evaluación

TMDSCNCD28388D — Módulo de evaluación F28388D de controlCARD

Required if
Evaluation is to be done for a system comprising of F2838x family of devices.
¿Por qué lo necesito? The full-featured controlCARD development board enables you to extensively test the complete functionality of the F2838x device.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-02009 — Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD28388D — Módulo de evaluación F28388D de controlCARD

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-02009 — Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media
Placa de evaluación

TMDSCNCD280025C — TMS320F280025C controlCARD evaluation module

Required if
Evaluation is to be done for a system comprising of F28002x family of devices.
¿Por qué lo necesito? The full-featured controlCARD development board enables you to extensively test the complete functionality of the F28002x device.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23069 — Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010236 — Diseño de referencia de PFC de tótem GaN de 4 kW para electrodomésticos TIDM-1001 — Diseño de referencia de convertidor resonante LLC intercalado y bifásico con MCU de C2000™
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD280025C — TMS320F280025C controlCARD evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23069 — Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010236 — Diseño de referencia de PFC de tótem GaN de 4 kW para electrodomésticos TIDM-1001 — Diseño de referencia de convertidor resonante LLC intercalado y bifásico con MCU de C2000™
Placa de evaluación

TMDSCNCD280025C — TMS320F280025C controlCARD evaluation module

Required if
Evaluation is to be done for a system comprising of F2837x family of devices.
¿Por qué lo necesito? The full-featured controlCARD development board enables you to extensively test the complete functionality of the F2837x device.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23069 — Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010236 — Diseño de referencia de PFC de tótem GaN de 4 kW para electrodomésticos TIDM-1001 — Diseño de referencia de convertidor resonante LLC intercalado y bifásico con MCU de C2000™
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD280025C — TMS320F280025C controlCARD evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23069 — Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010236 — Diseño de referencia de PFC de tótem GaN de 4 kW para electrodomésticos TIDM-1001 — Diseño de referencia de convertidor resonante LLC intercalado y bifásico con MCU de C2000™
IDE, configuración, compilador o depurador

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Required
¿Por qué lo necesito? The Code Composer Studio IDE enables code development on C2000 devices supporting Windows, Linux and Mac OS installers.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.

Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.

Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC13-90 — Kit de desarrollo de LaunchPad™ de microcontrolador inalámbrico (MCU) CC1310-1190 SimpleLink™ Sub 1  LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235S — Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235S para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235SF — Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235SF para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-F2800137 — Kit de desarrollo TMS320F2800137 LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280025C — Kit de desarrollo F280025C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280039C — Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™ LAUNCHXL-RM42 — Kit de desarrollo de LaunchPad RM42x Hercules LAUNCHXL-TMS57004 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS04x/03x Hercules LAUNCHXL2-570LC43 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LC43x Hercules LAUNCHXL2-RM46 — Kit de desarrollo de LaunchPad RM46x Hercules LAUNCHXL2-RM57L — Kit de desarrollo de LaunchPad RM57Lx Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS12x Hercules LP-MSPM0L2228 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2228
Placa de evaluación
AWR1243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST — Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST — Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS — Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM — Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST — Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2188EVM — Módulo de evaluación AWR2188 AWR2243-2X-CAS-EVM — Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR2544LOPEVM — Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM — Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM — Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM — Módulo de evaluación AWR2E44P AWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK — Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST — Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD — Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST — Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip AWRL6844EVM — Módulo de evaluación AWRL6844 AWRL6888EVM — Módulo de evaluación AWRL6888 IWR1443BOOST — Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST — Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST — Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST — Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD — Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM — Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST — Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM — Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia IWRL6844EVM — Módulo de evaluación IWRL6844 LAUNCHXL-CC1310 — Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2640R2 — Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LAUNCHXL-F2800157 — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F2800157 de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28069M — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28069M de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28E12X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28E12x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P55X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P65X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P65x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F29H85X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F29H85x de MCU en tiempo real C2000™ LP-AM243 — Kit de desarrollo LaunchPad™ de propósito general AM243x para MCU basadas en Arm® LP-AM261 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263P — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263Px LP-MSPM0C1104 — Kit de desarrollo MSPM0C1104 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz LP-MSPM0C1106 — Kit de desarrollo MSPM0C1106 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 — Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3708 — MSPM0G3708 LaunchPad™ development kit LP-MSPM0G5187 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0G5187 LP-MSPM0H3216 — Kit de desarrollo MSPM0H3216 LaunchPad™ para microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1117 — Kit de desarrollo MSPM0L1117 LaunchPad™ para microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1306 — Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L2117 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2117 SK-AM62 — Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62-LP — Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62-SIP — Kit de inicio de sistema en encapsulado AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62A-LP — Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62B — EVM de kit de inicio AM62B para procesador Sitara™ AM62x SK-AM62B-P1 — Módulo de evaluación del kit de inicio AM62x con PMIC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

close
Versión: 21.0.1
Fecha de publicación: 24/08/2026
Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.

Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.

Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC13-90 — Kit de desarrollo de LaunchPad™ de microcontrolador inalámbrico (MCU) CC1310-1190 SimpleLink™ Sub 1  LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235S — Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235S para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235SF — Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235SF para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-F2800137 — Kit de desarrollo TMS320F2800137 LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280025C — Kit de desarrollo F280025C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280039C — Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™ LAUNCHXL-RM42 — Kit de desarrollo de LaunchPad RM42x Hercules LAUNCHXL-TMS57004 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS04x/03x Hercules LAUNCHXL2-570LC43 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LC43x Hercules LAUNCHXL2-RM46 — Kit de desarrollo de LaunchPad RM46x Hercules LAUNCHXL2-RM57L — Kit de desarrollo de LaunchPad RM57Lx Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 — Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS12x Hercules LP-MSPM0L2228 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2228
Placa de evaluación
AWR1243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST — Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST — Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS — Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM — Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST — Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2188EVM — Módulo de evaluación AWR2188 AWR2243-2X-CAS-EVM — Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR2544LOPEVM — Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM — Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM — Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM — Módulo de evaluación AWR2E44P AWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK — Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST — Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD — Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST — Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip AWRL6844EVM — Módulo de evaluación AWRL6844 AWRL6888EVM — Módulo de evaluación AWRL6888 IWR1443BOOST — Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST — Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST — Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST — Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD — Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM — Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST — Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM — Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia IWRL6844EVM — Módulo de evaluación IWRL6844 LAUNCHXL-CC1310 — Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2640R2 — Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LAUNCHXL-F2800157 — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F2800157 de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C LAUNCHXL-F28027F — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28069M — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28069M de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28E12X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28E12x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P55X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P65X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P65x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F29H85X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F29H85x de MCU en tiempo real C2000™ LP-AM243 — Kit de desarrollo LaunchPad™ de propósito general AM243x para MCU basadas en Arm® LP-AM261 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263 — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263P — Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263Px LP-MSPM0C1104 — Kit de desarrollo MSPM0C1104 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz LP-MSPM0C1106 — Kit de desarrollo MSPM0C1106 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 — Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3708 — MSPM0G3708 LaunchPad™ development kit LP-MSPM0G5187 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0G5187 LP-MSPM0H3216 — Kit de desarrollo MSPM0H3216 LaunchPad™ para microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1117 — Kit de desarrollo MSPM0L1117 LaunchPad™ para microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1306 — Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L2117 — Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2117 SK-AM62 — Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62-LP — Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62-SIP — Kit de inicio de sistema en encapsulado AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62A-LP — Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62B — EVM de kit de inicio AM62B para procesador Sitara™ AM62x SK-AM62B-P1 — Módulo de evaluación del kit de inicio AM62x con PMIC SK-AM62P-LP — Módulo de evaluación del kit básico AM62P SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™

Información de la versión

The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.


CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.

Novedades

  • Native Arm version for MacOS
  • AI-assisted project migration
  • AI MCP improvements
  • Support AI skills from VS Code extension
  • Auto pin expression to current core in multi-core debug environment
  • Support exporting/importing expression values to/from JSON text file
  • Critical bug fixes and customer required changes
Kit de desarrollo de software (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs

Required
¿Por qué lo necesito? Motor control software development kit (SDK) is a repository of software infrastructure, tools, and documents designed to minimize development time targeted for various three-phase motor control applications.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F2800153-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 64 KB con HRPWM, CAN-FD, lockste TMS320F2800155-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst TMS320F2800157-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst TMS320F280025-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 128 KB TMS320F280025C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F280036-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280036C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280037-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280038-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280038C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280048-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280048C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F280049-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F28375S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28377D-Q1 — MCU C2000™ 32 bits aut. c/800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, flash de 1024 KB, EMIF y ADC 16 bits TMS320F28377S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28379D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, TMS320F28384D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, TMS320F28384S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1 MB, FP TMS320F28386D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, TMS320F28386S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1 MB, FP TMS320F28P559SJ-Q1 — MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU TMS320F28P659DH-Q1 — MCU C2000 de 32 bits para automoción, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + Lockstep, FPU64, 768 kB de memoria TMS320F28P659DK-Q1 — Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d TMS320F28P659SH-Q1 — MCU C2000 de 32 bits para automoción, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
F28E120SB — MCU C2000™ de 32 bits con 160 MHz, 64 KB de memoria flash, FPU y PGA F28E120SC — MCU C2000™ de 32 bits con 160 MHz, 128 kB de memoria flash, FPU y PGA TMS320F2800132 — Unidad de microcontrolador C2000™ de 32 bits con 100 MHz, memoria flash de 64 kB, FPU, TMU, seis PWM TMS320F2800133 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 64 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800135 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 128 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F280023C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 64 KB y CLB TMS320F280025 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y memoria flash de 128 KB TMS320F280025C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F28384D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64 y Ethernet TMS320F28384S — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64 y Ethernet TMS320F28386D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB y Eth TMS320F28388S — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64, CLB, ENET TMS320F28P550SG — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU< TMS320F28P551SD — MCU C2000™ de 32 bits con flash de 256 kB a 160 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y SDFM TMS320F28P551SG — MCU C2000™ de 32 bits con flash de 512 kB a 160 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y SDFM TMS320F28P650DK — Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b, TMS320F28P650SH — MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC
MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F2800152-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 64 KB con CAN-FD, lockstep ASIL  TMS320F2800154-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 128 KB con CAN-FD, lockstep ASIL TMS320F2800156-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 256 KB con CAN-FD, lockstep ASIL TMS320F280021-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 32 KB TMS320F280023-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB TMS320F280034-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280040-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM para automoción TMS320F280040C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F280041-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F28075-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM TMS320F28P559SG-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 150 MHz 512 KB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU.<
MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F2800137 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800155 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F280021 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 32 KB TMS320F280023 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB TMS320F280033 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, AES y CAN-FD TMS320F280034 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280041 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280045 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, PGA y SDFM TMS320F280049 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F28075 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM TMS320F28076 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA, CLB y SDFM TMS320F28374D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28374S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28375D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28375S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28376D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28376S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28377D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28377D-EP — MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado, con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1 MB, E TMS320F28377S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28378D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28378S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379S — MCU C2000™ 32 bits c/400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC 16 bit TMS320F28386S — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64, CLB y Eth TMS320F28388D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB, ENET TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU< TMS320F28P650DH — MCU C2000 de 32 bits, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC TMS320F28P650SK — MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1.28 MB de memoria flash, 16 b ADC, Ether
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010265 — Diseño de referencia de inversor de motor de 750 W con MCU C2000™ y MSPM0 TIDA-010273 — Diseño de referencia de inversor de motor de 250 W TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-02010 — Diseño de referencia de control de motor doble con PFC digital intercalado para HVAC TIDM-02012 — Diseño de referencia de control de motores eCompressor HEV/EV HVAC de alta tensión con MathWorks® TIDM-02014 — Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz TIDM-02017 — Diseño de referencia del inversor de tracción de dos y tres ruedas TIDM-1010 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto BiSS-C para MCU de C2000 TIDM-1011 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2
Placa de evaluación
BOOSTXL-DRV8323RH — Módulo de evaluación DRV8323RH del controlador Smart Gate trifásico con módulo de evaluación de redu BOOSTXL-DRV8323RS — Controlador inteligente de puerta trifásico DRV8323RS con módulo de evaluación de buck, amperios BOOSTXL-LMG2100-MD — Módulo de evaluación boost LMG2100 DRV8300DRGE-EVM — Módulo de evaluación de BLDC trifásico DRV8300DRGE DRV8316REVM — Módulo de evaluación de controlador de motor PWM trifásico DRV8316R DRV8353RS-EVM — Módulo de evaluación DRV8353RS para controlador de puerta inteligente de CC sin escobillas y trif LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C LAUNCHXL-F28P55X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de MCU en tiempo real C2000™ TIEVM-MTR-HVINV — Módulo de evaluación de MCU C2000™ para el control del motor del inversor trifásico de alta tensi TMDSCNCD2800137 — controlCARD del módulo de evaluación TMS320F2800137 TMDSCNCD2800157 — Módulo de evaluación controlCARD TMDSCNCD2800157 TMDSCNCD280025C — Módulo de evaluación TMS320F280025C para C2000™ MCU controlCARD™ TMDSCNCD28P55X — Módulo de evaluación controlCARD TMDSCNCD28P55X TMDSCNCD28P65X — Módulo de evaluación controlCARD TMS320F28P65X TMDSHVMTRINSPIN — Kit de control de motor de alta tensión con MCU Piccolo InstaSPIN-FOC y InstaSPIN-MOTION activado

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs

close
Versión: 6.00.00.00
Fecha de publicación: 31/03/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F2800153-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 64 KB con HRPWM, CAN-FD, lockste TMS320F2800155-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst TMS320F2800157-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst TMS320F280025-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 128 KB TMS320F280025C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F280036-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280036C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280037-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280038-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280038C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280048-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280048C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F280049-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F28375S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28377D-Q1 — MCU C2000™ 32 bits aut. c/800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, flash de 1024 KB, EMIF y ADC 16 bits TMS320F28377S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28379D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, TMS320F28384D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, TMS320F28384S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1 MB, FP TMS320F28386D-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, TMS320F28386S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1 MB, FP TMS320F28P559SJ-Q1 — MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU TMS320F28P659DH-Q1 — MCU C2000 de 32 bits para automoción, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + Lockstep, FPU64, 768 kB de memoria TMS320F28P659DK-Q1 — Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d TMS320F28P659SH-Q1 — MCU C2000 de 32 bits para automoción, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
F28E120SB — MCU C2000™ de 32 bits con 160 MHz, 64 KB de memoria flash, FPU y PGA F28E120SC — MCU C2000™ de 32 bits con 160 MHz, 128 kB de memoria flash, FPU y PGA TMS320F2800132 — Unidad de microcontrolador C2000™ de 32 bits con 100 MHz, memoria flash de 64 kB, FPU, TMU, seis PWM TMS320F2800133 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 64 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800135 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 128 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F280023C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 64 KB y CLB TMS320F280025 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y memoria flash de 128 KB TMS320F280025C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F28384D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64 y Ethernet TMS320F28384S — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64 y Ethernet TMS320F28386D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB y Eth TMS320F28388S — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64, CLB, ENET TMS320F28P550SG — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU< TMS320F28P551SD — MCU C2000™ de 32 bits con flash de 256 kB a 160 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y SDFM TMS320F28P551SG — MCU C2000™ de 32 bits con flash de 512 kB a 160 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y SDFM TMS320F28P650DK — Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b, TMS320F28P650SH — MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC
MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F2800152-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 64 KB con CAN-FD, lockstep ASIL  TMS320F2800154-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 128 KB con CAN-FD, lockstep ASIL TMS320F2800156-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 256 KB con CAN-FD, lockstep ASIL TMS320F280021-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 32 KB TMS320F280023-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB TMS320F280034-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280040-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM para automoción TMS320F280040C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F280041-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F28075-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM TMS320F28P559SG-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 150 MHz 512 KB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU.<
MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F2800137 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800155 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F280021 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 32 KB TMS320F280023 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB TMS320F280033 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, AES y CAN-FD TMS320F280034 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280041 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280045 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, PGA y SDFM TMS320F280049 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F28075 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM TMS320F28076 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA, CLB y SDFM TMS320F28374D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28374S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28375D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28375S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28376D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28376S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28377D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28377D-EP — MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado, con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1 MB, E TMS320F28377S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28378D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28378S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379D — MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379S — MCU C2000™ 32 bits c/400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC 16 bit TMS320F28386S — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64, CLB y Eth TMS320F28388D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB, ENET TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU< TMS320F28P650DH — MCU C2000 de 32 bits, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC TMS320F28P650SK — MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1.28 MB de memoria flash, 16 b ADC, Ether
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010265 — Diseño de referencia de inversor de motor de 750 W con MCU C2000™ y MSPM0 TIDA-010273 — Diseño de referencia de inversor de motor de 250 W TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-02010 — Diseño de referencia de control de motor doble con PFC digital intercalado para HVAC TIDM-02012 — Diseño de referencia de control de motores eCompressor HEV/EV HVAC de alta tensión con MathWorks® TIDM-02014 — Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz TIDM-02017 — Diseño de referencia del inversor de tracción de dos y tres ruedas TIDM-1010 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto BiSS-C para MCU de C2000 TIDM-1011 — Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2
Placa de evaluación
BOOSTXL-DRV8323RH — Módulo de evaluación DRV8323RH del controlador Smart Gate trifásico con módulo de evaluación de redu BOOSTXL-DRV8323RS — Controlador inteligente de puerta trifásico DRV8323RS con módulo de evaluación de buck, amperios BOOSTXL-LMG2100-MD — Módulo de evaluación boost LMG2100 DRV8300DRGE-EVM — Módulo de evaluación de BLDC trifásico DRV8300DRGE DRV8316REVM — Módulo de evaluación de controlador de motor PWM trifásico DRV8316R DRV8353RS-EVM — Módulo de evaluación DRV8353RS para controlador de puerta inteligente de CC sin escobillas y trif LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C LAUNCHXL-F28P55X — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de MCU en tiempo real C2000™ TIEVM-MTR-HVINV — Módulo de evaluación de MCU C2000™ para el control del motor del inversor trifásico de alta tensi TMDSCNCD2800137 — controlCARD del módulo de evaluación TMS320F2800137 TMDSCNCD2800157 — Módulo de evaluación controlCARD TMDSCNCD2800157 TMDSCNCD280025C — Módulo de evaluación TMS320F280025C para C2000™ MCU controlCARD™ TMDSCNCD28P55X — Módulo de evaluación controlCARD TMDSCNCD28P55X TMDSCNCD28P65X — Módulo de evaluación controlCARD TMS320F28P65X TMDSHVMTRINSPIN — Kit de control de motor de alta tensión con MCU Piccolo InstaSPIN-FOC y InstaSPIN-MOTION activado

Información de la versión

MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.

Novedades

  • New: Added device support for F28E12x
  • Update: Universal Motor Control Sysconfig Lab supports F280013x, F280015x, F28P55x, F28P65x and F28E12x
  • Update: universal_servo_drive supports T-format encoder position sensor & Absolute encoder support for F28P550x 
  • Updated C2000Ware to version 6.00.00.00
  • MC GUI support of F280013x and F28E12x 
  • Board support for TIEVM-MTR-HVINV and DRV8329AEVM 
  • TI TUNE library, demo in TIEVM-MTR-HVINV / TIDA-010265 
  • Folder name improvements on solutions to make them easier to find 

Solicite únicamente este hardware

Kit de desarrollo

TMDXIDDK379D — Kit de desarrollo C2000 DesignDRIVE para control de motores industriales

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-SERVODRIVE — Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDXIDDK379D — Kit de desarrollo C2000 DesignDRIVE para control de motores industriales

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-SERVODRIVE — Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 37
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario TMS320F2807x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. H) PDF | HTML 28/05/2024
Guía del usuario TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. K) PDF | HTML 28/05/2024
Errata TMS320F2807x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. K) PDF | HTML 16/05/2024
Errata TMS320F2837xD Dual-Core Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. N) PDF | HTML 15/05/2024
Errata TMS320F2837xS Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. K) PDF | HTML 15/05/2024
Nota sobre la aplicación The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F) PDF | HTML 3/03/2022
Guía del usuario C2000 Position Manager PTO Library (Rev. E) PDF | HTML 3/02/2022
Nota sobre la aplicación Quick Response Control of PMSM Using Fast Current Loop (Rev. B) 7/12/2020
Informe Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13/07/2020
Artículo técnico Customizing on-chip peripherals defies conventional logic PDF | HTML 13/01/2020
Guía de diseño Isolated Delta-Sigma Modulator Based AC/DC Voltage Reference Design (Rev. B) 1/11/2019
Artículo técnico Ethernet-based control and monitoring of Vienna rectifiers using the latest additi PDF | HTML 1/10/2019
Artículo técnico Real-time controllers get new connectivity capabilities PDF | HTML 19/06/2019
Artículo técnico Motor control software development kit jump-starts new designs PDF | HTML 17/04/2019
Certificado TMDXIDDK379D EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Libro electrónico C2000™ MCU DesignDRIVE Solutions for Industrial Motor Drives 27/11/2018
Nota sobre la aplicación CW/CCW Support on the C2000 eQEP Module (Rev. A) 24/10/2018
Informe A faster current loop pays off in servo motor control 21/06/2017
Nota sobre la aplicación High Bandwidth Current Control of 3-Phase PMSM Using F2837x FCL Library 8/05/2017
Nota sobre la aplicación Fast Current Loop Library PDF | HTML 8/05/2017
Informe Designing the Next Generation of Industrial Drive and Control Systems (Rev. A) 12/09/2016
Artículo técnico Industrial drive control architectures: Part 3 PDF | HTML 12/04/2016
Guía del usuario DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2.1 - Hardware Reference Guide 9/11/2015
Guía del usuario DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2.1 - User’s Guide 9/11/2015
Guía del usuario Using Position Manager BiSS-C Library on IDDK User's Guide 5/11/2015
Guía del usuario Using Position Manager EnDat22 Library on IDDK HW User's Guide 5/11/2015
Guía del usuario C2000 Position Manager EnDat22 Library Module User's Guide 5/11/2015
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 3 PDF | HTML 14/09/2015
Guía del usuario DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2 - Hardware Reference Guide 21/05/2015
Guía del usuario DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2 - User’s Guide 21/05/2015
Product overview DesignDRIVE Kit (Rev. A) 14/05/2015
Nota sobre la aplicación Accessing External SDRAM on the TMS320F2837x/2807x Microcontrollers Using C/C++ 30/03/2015
Nota sobre la aplicación Calculating FIT for a Mission Profile 24/03/2015
Guía del usuario Isolated, Shunt-Based Current Sensing Reference Design (TIPD165) (Rev. A) PDF | HTML 21/11/2014
Nota sobre la aplicación Sensorless Field Oriented Control of 3-Phase Induction Motors Using CLA 29/10/2013
Nota sobre la aplicación Sensored Field Oriented Control of 3-Phase Induction Motors 1/07/2013
Nota sobre la aplicación Scalar (V/f) Control of 3-Phase Induction Motors 1/07/2013

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
TMDSCNCD280049C — Módulo de evaluación F280049C para C2000™ MCU controlCARD™ TMDSCNCD28379D — Kit de desarrollo F28379D para C2000™ Delfino MCU controlCARD™
Placa de evaluación
TMDSCNCD280025C — Módulo de evaluación TMS320F280025C para C2000™ MCU controlCARD™ TMDSCNCD28388D — Módulo de evaluación F28388D para C2000™ MCU controlCARD™

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDM-SERVODRIVE — Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
DESIGNDRIVE — Software DesignDRIVE C2000 para mandos industriales y control de motores
Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE — Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2
Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MotorControl para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos