TIDA-020001
Diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local y 144 zonas para automoción
TIDA-020001
Información general
Este diseño de referencia de retroiluminación de atenuación local ahorra potencia, prolonga la vida útil de las pantallas de cristal líquido (LCD) y mejora la calidad de la pantalla automotriz mediante la tecnología de atenuación localizada o de alto rango dinámico (HDR). Siete controladores LED multicanal de corriente constante permiten la atenuación localizada de 144 zonas mediante la modulación por ancho de pulsos (PWM) en tiempo de encendido y configuración de brillo a nivel de corriente. Una única interfaz en serie permite la conexión en cadena de los controladores LED para la programación del brillo y la configuración. Los sensores de temperatura y luz ambiental permiten detectar las condiciones circundantes para protegerse de situaciones de exceso de temperatura y ajustar el brillo global en función del brillo ambiente.
Funciones
- Las zonas de retroiluminación individualmente atenuadas ahorran potencia, evitan fugas de retroiluminación y realizan soluciones de atenuación local y alto rango dinámico (HDR)
- Protección contra transitorios de alta tensión y polaridad inversa de la batería
- Detección de luz ambiental con excelente respuesta espectral del ojo humano y un fuerte rechazo de los infrarrojos (<1 %)
- Ajusta de forma dinámica el brillo de la retroiluminación en escala logarítmica en función del ojo humano y la percepción del brillo
- Configuración de retroiluminación con iluminación directa
- Soluciones de detección de chip único sin termistores ni fotodiodos
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TLC6C5716-Q1 — Controlador LED RGB de corriente constante de diagnóstico completo y 16 canales para automoción
TLC6C5724-Q1 — Controlador LED RGB de corriente constante de diagnóstico completo y 24 canales para automoción
LMR14030-Q1 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de grado automotriz de 40 V, 3,5 A, 2,2 MHz con IQ de 40 uA
LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
OPT3001-Q1 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano, de grado a
TPS7A52-Q1 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y
TPS22918-Q1 — Interruptor automotriz de carga, 1 canal, 5.5 V/2 A, 52 mΩ, c/ t de asc. y desc. de salida ajust.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Automotive 144-Zone Local Dimming Backlight Reference Design | 4/10/2018 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.