TIDA-01630
Diseño de referencia de interfaz RS485 de alta inmunidad EMC para codificadores Tamagawa
TIDA-01630
Información general
La inmunidad electromagnética, especialmente la inmunidad contra el ruido de conmutación del inversor, es importante para los sistemas de realimentación del codificador de posicionamiento de los accionamientos industriales. Este diseño demuestra una solución de transceptor RS485 de alta inmunidad EMC que se puede utilizar tanto en la unidad como en el codificador, como Tamagawa™, EnDat 2.2, BiSS®, etc. El diseño admite una amplia tensión de entrada de 5 V. Un conector con señales de E/S lógicas de 3.3 V y una fuente de alimentación de 3.3 V permite la interfaz directa con el procesador host para ejecutar el protocolo maestro y alimentar el procesador. Para cumplir con el rango de alimentación del codificador seleccionado, el diseño ofrece una tensión de salida al codificador igual a la Vin. La fuente de alimentación de este diseño ofrece protección contra sobretensión y cortocircuito, según el rango de tensión del codificador seleccionado, para evitar daños durante un cortocircuito del cable. El diseño se probó para una longitud de cable de hasta 50 m con el codificador Tamagawa.
Funciones
- Transceptor RS485 semidúplex 5 V con una tasa de baudio de hasta 50 Mbps y mayor inmunidad EMC frente al IEC61000-4-4
- El hardware admite estándares de interfaces de 2 cables, como los estándares de interfaz Tamagawa o RS485 de 4 cables, como EnDat2.2 y BiSS
- Transceptor RS485 semidúplex con alimentación de 5 V THVD1550 con IEC-ESD de 16 kV y EFT de 4 kV que elimina el costo de componentes ESD externos.
- Máxima inmunidad contra transitorios eléctricos rápidos IEC61000-4-4 en comparación con otros transceptores RS485 estándar del sector validados en pruebas del sistema.
- Diseñado para cumplir con la inmunidad electromagnética IEC61800-3 para variadores de velocidad sin necesidad de dispositivos de protección adicionales, como diodos TVS, cuando se utilizan en aplicaciones con codificadores que utilizan cables blindados.
- El diseño está en BoosterPack™, factor de forma de módulo enchufable con un conector compatible con el kit de desarrollo TI LaunchPad™ para una fácil evaluación de Tamagawa con un MCU C2000™.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN74LVC2T45 — Transceptor de alimentación doble de 2 bits con selector de nivel de tensión configurable y salidas
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | High EMC Immunity RS485 Interface Reference Design | 9/02/2018 |
Recursos de diseño
Desarrollo de software
Controlador o biblioteca
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.