TIDA-01629
Diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V/500 W con controlador de puerta inteligente para
TIDA-01629
Información general
La eficiencia, la protección y la integración son factores de diseño importantes para accionamientos compactos alimentados con CC, hasta 60 VCC. Este diseño de referencia muestra un inversor trifásico con una tensión de entrada nominal de 48 VCC y una corriente nominal de salida de 10 A eficaces. El excitador de puertas trifásico inteligente de 100 V DRV8350R, con convertidor reductor integrado y seis MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V con carga de compuerta ultrabaja, permite una alta eficiencia de la etapa de potencia. El DRV8350R cuenta con funciones de protección internas que protegen la etapa de potencia contra sobretemperatura, sobrecorriente y cortocircuitos, tanto entre los terminales del motor como entre los terminales del motor y tierra. La detección de corriente de fase precisa se logra mediante el INA240. Hay una interfaz de E/S de 3.3 V para conectar el dispositivo a un microcontrolador host, como uno de la familia C2000™, para el control de motores de CA sin escobillas.
Funciones
- Inversor trifásico con entrada de 24 a 60 VCC y corriente de fase continua de 10 A eficaces para servoaccionamientos
- Gracias a que la eficiencia máxima es muy alta (99 %), no es necesario usar un disipador de calor ni un ventilador de refrigeración
- Excitador de puertas trifásico inteligente DRV8350R con protección de hardware incorporada en el chip y reductor CC/CC integrado para la alimentación del excitador
- Etapa de potencia totalmente protegida: Protección contra conducción simultánea, sobrecorriente, cortocircuito, subtensión y sobretemperatura
- Las corrientes salientes/entrantes del excitador de puertas se pueden programar entre 50 mA y 2 A, lo que facilita la optimización de la eficiencia y el rendimiento en términos de interferencia electromagnética (EMI), incluido el intercambio de señales VGS y la inserción del tiempo muerto mínimo para evitar la conducción simultánea de transistores complementarios
- Detección de corriente basada en medición de derivación en fase (1 miliohmio) con amplificador de detección de corriente de deriva cero y alto rechazo de modo común INA240
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
CSD19532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm
TLV431B-Q1 — Regulador de derivación automotriz con precisión ajustable de baja tensión
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | 48-V, 500-W, Three-Phase Inverter With Smart Gate Driver Reference Design | 25/09/2018 | ||
| Libro electrónico | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs | 12/02/2020 | |||
| Artículo técnico | Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 | PDF | HTML | 12/09/2019 | ||
| Artículo técnico | Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 | PDF | HTML | 7/06/2019 | ||
| Artículo técnico | Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de | PDF | HTML | 1/02/2019 |
Recursos de diseño
Desarrollo de software
Controlador o biblioteca
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.