TIDA-010025
Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p
TIDA-010025
Información general
Este diseño de referencia realiza un subsistema inversor trifásico aislado reforzado que utiliza controladores de compuertas IGBT aislados y sensores de corriente/tensión aislados. El controlador de compuerta UCC23513 utilizado tiene un encapsulado de cuerpo ancho de 6 pines con entradas emuladas LED ópticas que permite su uso como reemplazo de pin a pin de los controladores de compuertas optoaislados existentes. Este diseño muestra que la etapa de entrada UCC23513 se puede controlar utilizando todas las configuraciones existentes utilizadas para accionar controladores de compuertas optoaislados. La detección de corriente del motor basada en resistencia de derivación en fase se realiza mediante el amplificador aislado AMC1300B y la tensión de enlace de CC, la detección de temperatura del módulo IGBT mediante el amplificador aislado AMC1311. El diseño utiliza un C2000™ LaunchPadTM™ para el control del inversor.
Funciones
- Etapa de potencia de inversor trifásico adecuada para accionamientos alimentados por 200-480 VCA con corriente nominal de salida de hasta 14 Arms
- Controlador de puerta aislado reforzado con entradas optoemuladas y encapsulado de cuerpo ancho de 6 pines que se puede utilizar como reemplazo de pin a pin para controladores de compuertas optoaislados
- El controlador de compuerta con amplia temperatura ambiente de funcionamiento de hasta 125 °C con bajas variaciones paramétricas, alto CMTI y tensión nominal de aislamiento de trabajo de 1500 Vdc da como resultado una mayor robustez del sistema
- Detección de corriente del motor basada en resistencia de derivación aislada reforzada en fase de hasta 25 apk para las tres fases con respuesta de protección contra sobrecorriente de < 5 μs
- Detección reforzada de tensión de enlace de CC aislada de hasta 800 V y detección de temperatura de hasta 120 °C mediante NTC integrado en el módulo IGBT mediante amplificadores aislados
- Control del inversor mediante LaunchPad C2000
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm
SN74LVC1G10 — Puerta NAND simple de 3 entradas individuales, de 1.65 V a 5.5 V
SN74ACT244 — Búferes de 8 canales y 4.5 V a 5.5 V con entradas CMOS compatibles con TTL y salidas de 3 estados
SN74LVC1G32 — Compuerta OR de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Three-phase inverter reference design for 200-480VAC drives (Rev. A) | 22/03/2019 | ||
| Libro electrónico | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs | 12/02/2020 | |||
| Artículo técnico | Interlocking gate drivers for improving the robustness of three-phase inverters | PDF | HTML | 26/03/2019 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.