TIDA-050026-23882

用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计

TIDA-050026-23882

设计文件

概述

This reference design showcases a Type-3, 30W, 2-Pair 24-port Ethernet switch for Power over Ethernet (PoE) applications which can send up to 30W per port for IEEE 802.3bt Type 3 applications and up to 60W per port for non-standard applications. Based on the MSP430F523x and MSPM0G1107x family, TI's TPS2388x FirmPSE system firmware provides a total system level solution for multi-port applications which reduces time to market and frees-up valuable software resources. This design supports port power management with priority, multiple power supplies, legacy PD detection, field upgradability, UART/I2C communication with the host, and more. TI’s FirmPSE system firmware GUI for this design enables the customization of production level PSE system firmware code with just a few clicks of a button and provides real-time communication to the system. In addition, two of these designs may be cascaded through the edge connectors in order to support up to 48-port PSE systems.

 

The full PoE Evaluation ecosystem includes the following (optional companion tools also listed):

  •  24 Port PoE PSE Evaluation System
    • PSEMTHR24EVM-081: Mother board for 24 Port PoE PSE applications (sold separately)
    • TPS23881EVM-083: TPS23881 daughter card for 24 port Type 3/Type 4 4-Pair (90W) PoE PSE applications (sold separately)
    • TPS23882EVM-084: TPS23882 daughter card for 24 port Type 3 2-Pair (30W) PoE PSE applications (sold separately)
    • PSEMCUDAUEVM-082: MSP430 daughter card for 24 Port PoE PSE applications (sold separately)
    • PSEM0MCUDAUEVM-018: MSPM0 daughter card for 24 Port PoE PSE applications (sold separately)
    • MSP-FET: Used with PSE system firmware GUI to flash code into MSP430 device (sold separately)
    • XDS110 Debugger: Used with PSE system firmware GUI to flash code into MSPM0 device (sold separately)
    • USB2ANY Interface Adapter: Used with PSE system software GUI for I2C/UART Interaction with PSEMCUDAUEVM-082 and PSEM0MCUDAUEVM-018 daughter cards (sold separately)
    • PSE system software code image
  • TPS2373 Evaluation Module for IEEE 802.3bt PoE PD Applications
  • TPS2372-4EVM Evaluation Module for IEEE 802.3bt PoE PD Applications
  • TPS2372-3 IEEE 802.3bt Type 3 PoE PD Evaluation Module for Lighting

特性
  • 可配置的 GUI 和主机接口
  • 多端口电源管理
  • 能够通过边缘连接器级联两个设计以实现 48 端口 PSE 系统
  • 支持多个电源
  • 传统 PD 电容测量
输出电压选项 TIDA-050026-23882.1
输入电压(最小值)(V) 44
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 1.25
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 POE
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

可提供 TI 的 FirmPSE 系统固件、GUI、主机接口协议和 FirmPSE 公告。立即申请

可提供 TPS23882 产品公告和 SRAM 固件更新。立即申请

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCA962.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM287A.ZIP (948 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM286A.ZIP (211 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM289A.ZIP (8318 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFO3A.ZIP (13275 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM288A.ZIP (7503 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM285A.ZIP (1247 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4001具有使能功能的 50mA、100V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF34252.5V 低漂移、低功耗、小型串联电压基准

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA240具有增强的 PWM 抑制能力的 -4V 至 80V、双向、超精密电流感测放大器

数据表: PDF | HTML
电源设备

TPS23882具有 SRAM 和 200-mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对、8 通道 PoE PSE 控制器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3890具有可编程延迟的低静态电流、1% 精度监控器

数据表: PDF | HTML
General-purpose MCUs

MSPM0G1107具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC controllers

LM502013V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF
理想二极管 ORing 控制器

LM5050-15V 至 75V 400uA IQ ORing FET 控制器

数据表: PDF | HTML
I2C 隔离器

ISO15412.5kVrms、隔离式单向时钟、双向 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7731EMC 性能优异的三通道、2/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5234具有 128KB 闪存、8KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

硬件开发

子卡

PSEMCUDAUEVM-082 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的 MCU 子卡

This reference design showcases a Type-3, 30W, 2-Pair 24-port Ethernet switch for Power over Ethernet (PoE) applications which can send up to 30W per port for IEEE 802.3bt Type 3 applications and up to 60W per port for non-standard applications. Based on the MSP430F523x and MSPM0G1107x family, TI's (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PSEMCUDAUEVM-082 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的 MCU 子卡

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计
评估板

PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板

This reference design showcases a Type-3, 30W, 2-Pair 24-port Ethernet switch for Power over Ethernet (PoE) applications which can send up to 30W per port for IEEE 802.3bt Type 3 applications and up to 60W per port for non-standard applications. Based on the MSP430F523x and MSPM0G1107x family, TI's (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PSEMTHR24EVM-081 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-050026-23881 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计
子卡

TPS23882EVM-084 — TPS23882 24 端口 PSE 系统的型号-3、30 瓦、双对 PSE 子卡

This reference design showcases a Type-3, 30W, 2-Pair 24-port Ethernet switch for Power over Ethernet (PoE) applications which can send up to 30W per port for IEEE 802.3bt Type 3 applications and up to 60W per port for non-standard applications. Based on the MSP430F523x and MSPM0G1107x family, TI's (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS23882EVM-084 TPS23882 24 端口 PSE 系统的型号-3、30 瓦、双对 PSE 子卡

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-050026-23882 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于多端口应用的 24 端口(2 对)电源设备 参考设计 PDF | HTML 英语版 2019-10-28
应用简报 Choosing PoE PSE System Software Solutions PDF | HTML 2021-8-3
技术文章 Get more out of your power supply with port power management PDF | HTML 2019-11-11
模拟设计期刊 Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches 2019-9-30

相关设计资源

硬件开发

评估板
USB2ANY USB2ANY 接口适配器
硬件编程工具
MSP-FET MSP MCU 编程器和调试器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持