PSEMTHR24EVM-081
适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板
PSEMTHR24EVM-081
概述
PSEMTHR24EVM-081 是 TPS23881 和 TPS23882 PSE 控制器的基板。该基板包含 24 个 2 线对/4 线对端口,可用于发送高达 30W/端口(对于 IEEE 802.3at 应用)和 90W/端口(对于 IEEE 802.3bt 应用)的功率。
特性
- 24 端口 PoE PSE 系统,可扩展至 48 端口
- 具有可配置 GUI 和主机接口的高度灵活系统
- 多端口电源管理
- 符合 IEEE 802.3bt 标准
- 多电源
- 支持传统供电设备
串联电压基准
立即订购并开发
了解硬件、软件包以及相关文档
硬件和软件包
Design and develop 2-pair PSE systems for IEEE 802.3bt Type 3 applications
硬件和软件包
Design and develop 4-pair PSE systems for IEEE 802.3bt Type 3 and Type 4 applications
仅订购此硬件
评估板
PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
PSEMTHR24EVM-081 — 适用于 24 端口 IEEE 802.3bt 就绪型 PSE 系统的主板
硬件开发
参考设计
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术文章 | Get more out of your power supply with port power management | PDF | HTML | 2019-11-11 | |||
| 设计指南 | 适用于多端口应用的 24 端口(4 对)电源设备 参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019-11-8 | |||
| 证书 | PSEMTHR24EVM-081 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019-4-23 |