TIDA-01425

具有以太网和 CAN 的汽车独立网关参考设计

TIDA-01425

设计文件

概述

TIDA-01425 是用于汽车网关的子系统参考设计,重点是提高网关应用的带宽和处理能力。该设计实现了可提高带宽的以太网物理层收发器 (PHY),以及可提高处理能力的汽车处理器,从而使汽车网关能够以更高的速度传输更多数据。此外,该设计还为完整的汽车网关设计提供了一个起点,包括完整的电源树、CAN PHY 以及根据汽车要求和排放规范选择的组件,从而简化了设计过程。

特性
  • 基于处理器的系统
  • 100BASE-T1 汽车以太网
  • 100BASE-TX 和 CAN PHY
  • 依靠汽车电池运行
  • 专为应对冷启动、搭电启动和负载突降而设计
  • 减少的 EMI 功率级
  • 反向电池保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU290B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS36A.PDF (882 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS35B.PDF (324 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS38A.ZIP (4153 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDP2A.ZIP (3466 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS37A.PDF (7142 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRS34B.PDF (1274 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200-Q1汽车类吸入/输出 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE913-Q1具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的汽车类可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
音频和雷达 DSP SoC

DRA710适用于信息娱乐系统和仪表组且具有图形功能的 600MHz Arm Cortex-A15 SoC 处理器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83848Q-Q1汽车 2 级、10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TC811S-Q1具有 xMII 支持和诊断工具套件的汽车级 1 级、低功耗 100BASE-T1 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
音频和雷达 DSP SoC

DRA714适用于信息娱乐系统和仪表组且具有图形功能和 DSP 的 600MHz Arm Cortex-A15 SoC 处理器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53625-Q12.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TC811R-Q1低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87332D-Q1用于 J6 入门处理器的汽车类双路 3A 降压转换器和双路线性稳压器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61240-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率、450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP873220-Q1用于 J6 入门处理器的汽车类双路 2A 降压转换器和双路线性稳压器

数据表: PDF
负载开关

TPS22965-Q1具有可调节上升时间和输出放电功能的单通道、5.7V、4A、16mΩ 汽车负载开关

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1042V-Q1具有 I/O 电平转换和灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有以太网和CAN 的汽车独立网关参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018-2-12
技术文章 Jacinto™ DRA automotive processors drive digital cockpit solutions PDF | HTML 2018-1-12
技术文章 Automotive gateways: the bridge between communication domains PDF | HTML 2017-9-20

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01428 采用 CAN 分立式 SBC 的汽车级预降压、后升压参考设计 TIDA-01429 采用 CAN 的汽车级分立式 SBC 预升压、后降压参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持