TIDA-01428
采用 CAN 分立式 SBC 的汽车级预降压、后升压参考设计
TIDA-01428
概述
TIDA-01428 参考设计依次实现一个 1A、宽输入电压至 3.3V 降压转换器和一个紧凑型低输入电压 5V 固定电压升压转换器,从而为控制器局域网 (CAN) 物理层接口供电。此设计已进行了 CISPR 25 辐射发射测试,采用电压法进行了传导发射测试,并按照 ISO 11452-4 标准对大电流注入 (BCI) 的抗扰度进行了测试,CAN 通信在 500KBPS 下进行。TIDA-01428 是一款经过 EMC 审查的电源树加 CAN 参考设计,可应用于众多汽车领域。 系统基础芯片 (SBC) 是一种将系统的许多典型构建块组合在一起的集成电路 (IC),包括收发器、线性稳压器和开关稳压器。虽然这些集成器件可在许多应用中节省空间和成本,但集成器件并不是在每种情况下都适用。对于 SBC 不太适合的应用,采用分立式元件实现上述各个构建块,进而打造一个分立式 SBC,或许会有一定的益处。
特性
- 宽输入电压、3.3V 固定降压转换器
- 低输入电压、5V 固定升压转换器
- 通过 CISPR 25 4 级辐射发射测试
- 通过 CISPR 25 4 级传导发射测试
- 通过将电池输入电压降至 4.3V 来维持稳定的3.3V 和 5V 供电
- 支持高达 42V 的负载转储电压
| 输出电压选项 | TIDA-01428.1 | TIDA-01428.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 4.3 | 4.3 |
| 输入电压(最大值)(V) | 42 | 42 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.3 | 5 |
| Iout(最大值)(A) | 1 | .024 |
| 输出功率 (W) | 3.3 | .12 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC |
| 拓扑 | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous |
汽车
- HVAC compressor - high voltage, isolated driver
- HVAC 压缩机 - 48V
- PTC - 12V
- PTC - 48V
- PTC - high voltage, isolated communication
- PTC - high voltage, isolated driver
- 侧后视镜模块
- 前门模块
- 后备箱模块
- 后视镜模块
- 后门模块
- 天窗电机模块
- 天窗电机模块
- 小灯 - LED 驱动模块
- 小灯 - 动态投影
- 尾灯 - 动态 LED 驱动模块
- 尾灯 - 数字接口 LED 驱动模块
- 座椅位置和舒适模块
- 座椅位置模块
- 座椅加热模块
- 座椅腰部/按摩模块
- 方向盘调节模块
- 汽车 ITMS/热泵模块
- 汽车手势识别
- 汽车级 HVAC 控制和 HMI 模块
- 滑动门模块
- 车内灯 - 环境照明模块
- 车内灯 - 顶部控制台模块
- 车身控制模块 (BCM)
- 车身控制模块 (BCM)
- 车辆仪表组
- 转向柱控制模块
- 轻型电动汽车 HMI 和显示器
- 轻型电动汽车 HMI 和显示器
- 障碍检测传感器
- 雨刮器电机模块
- 雨量/光/湿度传感器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 采用CAN 的汽车分立式SBC 预降压、后升压参考设计 | 英语版 | 2017-8-28 | ||
| 技术文章 | Discrete SBCs: versatile and scalable solutions for any application | PDF | HTML | 2017-7-27 |