TIDA-01413

配备两个 4Gbps 四路解串器的 ADAS 8 通道传感器融合集线器参考设计

TIDA-01413

设计文件

概述

该传感器融合集线器参考设计最多允许通过同轴电缆连接四个 200 万像素摄像头和四个雷达模块。该设计利用这些同轴电缆为传感器提供电源、反向通道通信和时钟同步。两个 4Gbps FPD-Link III 四通道解串器支持通过 Samtec 连接器将移动产业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 的双路输出连接到应用处理器。

特性
  • 通过 FPD-Link III 同步功能接受 8 路高速数据输入
  • 通过 CSI-2 接口直接连接到 TDA2Plus EVM
  • 汽车蓄电池可以直接提供电路板电源,并具有反向电流保护功能
  • 可与任何使用兼容型 FPD-Link III DS90UB953 串行器的摄像头配合使用
  • 提供 MSP430™ 微控制器 (MCU) 以初始化和配置视频流水线
  • 设计兼容板载 MCU 或外部 MCU,也可以不使用 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU473A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRW16A.PDF (153 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW15A.PDF (212 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW18A.ZIP (4819 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEL7A.ZIP (1259 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW17A.PDF (2762 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRW14A.PDF (845 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管/ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT采用 D2PAK 封装的单路、2.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5141-Q1汽车类宽输入 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS25940-Q1具有电流监控器和电池短路保护功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.3A 汽车电子保险丝

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

HD3SS3411-Q13.3V 汽车级 PCI Express 3.0 单通道模拟差动开关

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB960-Q1配备双路 CSI-2 输出端口的四路 2MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5121-Q1具有断开开关控制的汽车类、3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F2272具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU

数据表: PDF
USB 转接驱动器和多路复用器

TS3USB221A-Q1具有 ESD 保护的汽车类高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.4mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16340Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、5.5mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS65263-Q1支持 I2C 控制的动态电压调节的 4.0V-18V 输入电压、3A/2A/2A 三路同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

计算工具

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

欢迎使用 LM5141-Q1 快速入门设计工具。此独立工具可方便和帮助电源工程师设计基于 LM5141-Q1 低 IQ 65V 同步降压 DC/DC 控制器的 DC/DC 降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5141 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器 LM5141-Q1 汽车类宽输入 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器
硬件开发
参考设计
PMP15019 采用 LM5141-Q1 的汽车级大电流、宽输入电压同步降压控制器参考设计 PMP15041 工作频率为 2.2MHz 的 25W 汽车启停系统参考设计 PMP20682 适用于汽车仪表组的同步降压转换器参考设计 PMP20818 适用于存储服务器的 137W 保持转换器参考设计 PMP21795 汽车级 EMI 与热优化同步降压转换器参考设计 PMP30339 汽车同步降压(3.3V,12.0A)参考设计 TIDA-01413 配备两个 4Gbps 四路解串器的 ADAS 8 通道传感器融合集线器参考设计
评估板
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同步降压转换器评估模块
下载选项

LM5141DESIGN-CALC LM5141-Q1 controller quickstart design tool

close
最新版本
版本: A6
发布日期: 2025-3-6

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

SHA-256 校验和
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5141 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器 LM5141-Q1 汽车类宽输入 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器
硬件开发
参考设计
PMP15019 采用 LM5141-Q1 的汽车级大电流、宽输入电压同步降压控制器参考设计 PMP15041 工作频率为 2.2MHz 的 25W 汽车启停系统参考设计 PMP20682 适用于汽车仪表组的同步降压转换器参考设计 PMP20818 适用于存储服务器的 137W 保持转换器参考设计 PMP21795 汽车级 EMI 与热优化同步降压转换器参考设计 PMP30339 汽车同步降压(3.3V,12.0A)参考设计 TIDA-01413 配备两个 4Gbps 四路解串器的 ADAS 8 通道传感器融合集线器参考设计
评估板
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同步降压转换器评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有两个 4Gbps 四通道解串器的 ADAS 8 通道传感器融合集线器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-6-12

相关设计资源

硬件开发

评估板
TDA2PXEVM TDA2Px 评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-01130 采用 MIPI CSI-2 视频接口、FPD-Link III 和 POC 的汽车级 200 万像素摄像头模块参考设计 TIDA-01323 具有四路 4Gbps FPD-Link III、双路 CSI-2 输出和 PoC 的 ADAS 多传感器集线器参考设计

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX 适用于 TDAx ADAS SoC 的 Processor SDK – 支持 Linux 和 TI-RTOS

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持