TIDA-01323

具有四路 4Gbps FPD-Link III、双路 CSI-2 输出和 PoC 的 ADAS 多传感器集线器参考设计

TIDA-01323

设计文件

概述

TIDA-01323 摄像头集线器参考设计最多允许通过同轴电缆连接四个 200 万像素、60fps 的摄像头。该设计利用这些同轴电缆为传感器提供电源、反向通道通信和时钟同步。4Gbps FPD-Link III 四路解串器支持通过 Samtec 连接器将双路输出移动产业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 连接到应用处理器。该设计还支持用户连接其他类型传感器用于传感器融合应用。

特性
  • 接收四路摄像头输入,支持通过 FPD-Link III 进行传感器同步
  • 为同轴供电提供宽范围电源电压(4V 至 14V)。
  • 通过 CSI-2 接口直接连接 TDA3 与 TDA2Plus 的 EVM
  • 可与任何使用兼容型 FPD-Link III DS90UB953 串行器的摄像头配合使用
  • 汽车蓄电池可以直接提供电路板电源,并具有反向电流保护功能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU378.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTR8.PDF (437 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTR7.PDF (174 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTS0.ZIP (2695 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE25.ZIP (1491 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTR9.PDF (3287 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTR6.PDF (655 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62162-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62160-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
高侧开关

TPS4H160-Q1具有可调节电流限制的 40V、160mΩ、4 通道汽车类智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS55340-Q1符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125-Q1具有三态输出的汽车类单路 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB960-Q1配备双路 CSI-2 输出端口的四路 2MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F2272具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU

数据表: PDF
USB 转接驱动器和多路复用器

TS3USB221A-Q1具有 ESD 保护的汽车类高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有四路4Gbps FPD-Link III、双路CSI-2 输出 和PoC 的ADAS 多传感器集线器参考设计 英语版 2017-11-29

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01130 采用 MIPI CSI-2 视频接口、FPD-Link III 和 POC 的汽车级 200 万像素摄像头模块参考设计

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX 适用于 TDAx ADAS SoC 的 Processor SDK – 支持 Linux 和 TI-RTOS

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持