选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM5141DESIGN-CALC

LM5141-Q1 controller quickstart design tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: A6
发布日期: 2025-3-6

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

SHA-256 校验和
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5141 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器 LM5141-Q1 汽车类宽输入 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器
硬件开发
参考设计
PMP15019 采用 LM5141-Q1 的汽车级大电流、宽输入电压同步降压控制器参考设计 PMP15041 工作频率为 2.2MHz 的 25W 汽车启停系统参考设计 PMP20682 适用于汽车仪表组的同步降压转换器参考设计 PMP20818 适用于存储服务器的 137W 保持转换器参考设计 PMP21795 汽车级 EMI 与热优化同步降压转换器参考设计 PMP30339 汽车同步降压(3.3V,12.0A)参考设计 TIDA-01413 配备两个 4Gbps 四路解串器的 ADAS 8 通道传感器融合集线器参考设计
评估板
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同步降压转换器评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.