TIDA-010191

航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计

TIDA-010191

设计文件

概述

相控阵天线和数字波束形成是将提高未来星型雷达成像和宽带卫星通信系统性能的关键技术。与模拟波束形成不同,数字波束形成通常需要每个天线元件有一组数据转换器。这些转换器需要具有特定定义的相位关系的时钟。此参考设计展示了如何生成具有定义的和可调节相位关系的低噪声兆赫至千兆赫时钟信号。时钟相位甚至可以在发生单个事件后进行恢复。JESD204B 支持通过在 3.2GHz 频率和 10ps 板间偏移下运行两个 ADC12DJ3200QML-SP 评估模块及其相应的基于 FPGA 的捕获平台来展示。

特性
  • 符合 JESD204B 标准的多通道时钟树
  • 高达 15GHz 的采样时钟生成
  • 通道间时钟偏斜小于 10ps
  • 低相位噪声 (< 100fs) 时钟信号
  • 耐辐射高速 ADC、时钟、射频放大器和负载点功率器件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU760.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMBF0.PDF (1672 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBE9.PDF (208 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBF2.ZIP (13862 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGD9.ZIP (18422 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBF1.ZIP (13691 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBE8.PDF (3830 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7H1101A-SP耐辐射 QMLV、1.5V 至 7V 输入、3A 低噪声可调低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS50601A-SP耐辐射 QMLV、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4501-SP耐辐射、QMLV、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCLVP111-SP具有可选输入时钟驱动器的 1:10 高速时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX2615-SP具有相位同步功能和 JESD204B 支持的航天级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器

数据表: PDF | HTML
射频全差分放大器 (FDA)

LMH5401-SP耐辐射加固保障 (RHA) 6.5GHz 超宽带全差分放大器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04832-SP耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS7H2201-SP耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5V 至 7V 输入、6A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA901-SP具有直列式滤波器选项的耐辐射、-15V 至 65V、分离级电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP461-SP耐辐射加固保障 (RHA)、高精度远程和本地温度传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-12-28

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01021 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计 TIDA-01024 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊花链时钟参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持