TIDA-01023

适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计

TIDA-01023

设计文件

概述

高速多通道应用需要低噪声、可扩展且可进行精确通道间偏移调节的时钟解决方案,以实现最佳系统 SNR、SFDR 和 ENOB。该参考设计使用一个主时钟器件和多个从时钟器件,支持高通道数 JESD204B 同步时钟。该设计采用 TI 的 LMK04828 时钟抖动清除器和带有集成式 VCO 的 LMX2594 宽带 PLL,可提供多通道 JESD204B 时钟,能够实现低于 10ps 的时钟间偏移。此设计在 3GSPS 环境中经过 TI ADC12DJ3200 EVM 的检测,具有更好的 SNR 性能,通道间偏移低于 50ps。本文对所有重要设计理论都进行了阐释说明、可指导用户完成器件选择流程和设计优化。最后,本文还包含原理图、电路板布局、硬件测试和测试结果。

特性
  • 高频 (GSPS) 采样时钟生成
  • 符合 JESD204B 标准、具有高通道数的可扩展时钟解决方案
  • 适用于射频采样 ADC/DAC 的低相位噪声时钟
  • 可配置相位同步,在多通道系统中实现低偏移
  • 支持 TI 的高速转换器和采集卡(ADC12DJ3200EVM、TSW14J56/TSW14J57)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU414.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRV54.PDF (1082 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRV55.PDF (644 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRV52.PDF (193 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRV53.PDF (95 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRV58.ZIP (17783 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRV59.ZIP (7977 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCED6.ZIP (6569 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCED7.ZIP (2080 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRV56.PDF (7468 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRV57.PDF (4390 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRV51.PDF (1228 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRV50.PDF (1786 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

DS90LV028AQ-Q1汽车级 LVDS 双通道差分线路接收器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TMUX1574具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

LMK00304具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A90500mA、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

SN74CBTLV3257具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12DJ320012 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、19.2mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
振荡器

LMK61E2用于医疗成像以及测试测量领域的超低抖动 EEPROM 可编程振荡器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

SN74LVC2G535V、2:1 (SPDT)、单通道、通用模拟开关(采用 NanoFree™ 封装)

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LM95233采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 双路远程和本地温度传感器

数据表: PDF
电子保险丝(集成热插拔)

TPS259254.5V 至 5.5V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX2594具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8300具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS543182.95V 至 6V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDCED8 — TIDA-01023 HSDC TID GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计
下载选项

TIDCED8 TIDA-01023 HSDC TID GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-12-21
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidced8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidced8/tidced8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCED8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于雷达和5G 无线测试仪的高通道数JESD204B 时钟生成 参考设计 英语版 2018-1-8
技术文章 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019-6-4

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块 LMK04828BEVM LMK04828 评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-01021 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01024 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊花链时钟参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持