TIDA-01016

信号分析仪和无线测试仪中的射频采样 ADC 的时钟参考设计

TIDA-01016

设计文件

概述

TIDA-01016 是适用于高动态范围高速 ADC 的时钟解决方案。使用射频采样方法通过高速 ADC 直接捕获射频输入信号。ADC32RF45 是双通道 14 位 3GSPS 射频采样 ADC。3dB 输入带宽为 3.2GHz,可捕获高达 4GHz 的信号。此设计展示了采用 LMX2582 的时钟解决方案,可在微波回程应用中使用的较高输入频率下实现 ADC32RF45 的最佳 SNR 性能。

特性
  • 适用于射频采样 ADC 且具有 >51dB SNR(3.65GHz 时)输入的 3GHz 低相位噪声时钟解决方案
  • 4GHz 高频输入信号捕获能力
  • 大信号带宽、高动态范围射频采样接收器解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCC8A.PDF (672 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNS3.PDF (67 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNS6.ZIP (1569 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCO8.ZIP (686 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNS5.PDF (1992 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNS2.PDF (142 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A7200具有电源正常指示和使能功能的 2A、低输入电压 (1.43V)、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS742011.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX25825.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC32RF45双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXB0104具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62085采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Clocking Ref Design for RF Sampling ADCs in Signal Analyzers and Wireless Tester (Rev. A) 2016-12-5

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01015 适用于数字示波器和无线测试仪中 12 位高速 ADC 的 4GHz 时钟参考设计 TIDA-01017 面向示波器、无线测试仪和雷达的高速多通道 ADC 时钟参考设计 TIDA-01021 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计 TIDA-01024 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊花链时钟参考设计 TIDA-01161 1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持