TIDA-010065

基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

TIDA-010065

设计文件

概述

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC 以进行性能评估。板载数字诊断可提高可靠性并增强系统性能。

特性
  • 从 4.5V 至 5.5V 输入生成 5V 或 5.4V 的高效隔离电源(LDO 裕量),从而提供增强的隔离性能
  • 测量三组范围为 3V 至 350V 的隔离电压输入,可提供引脚兼容的基本或增强型隔离;测量三组范围为 40mA 至 12.5A 的隔离电流输入,可提供增强型隔离
  • 输入范围为 ±12V 的 ISO224,可直接连接到符合 IEC 60044-8 标准的低功耗电流互感器输出端
  • 利用 1µs 快速故障检测比较器路径,测量直流电压和电流
  • 使用仪表放大器、精密放大器或通用放大器将隔离放大器输出的增益缩放至 ADS8588H 的 ±10V 输入范围
  • 使用 16 位 SAR 或 24 位 Δ-Σ ADC 实现电压和电流的 ±0.2% 精度
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU700.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM211.ZIP (1005 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM210.ZIP (376 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM213.ZIP (6440 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFM8.ZIP (1180 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM212.ZIP (3172 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM209.ZIP (1282 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G14具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

TMP23510mV/C、1C 模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV6001单通道、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22944使能端高电平有效、具有电流限制的 5.5V、0.1A、500mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
比较器

LM2903双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC12050500mW、高效 5kVrms 隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505A适用于隔离电源的低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1100±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1300±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1302±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ205012.7V 至 5.5V、1A 高密度微型模块

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A39150mA、33V、低噪声、高 PSRR、双通道、正负电压范围、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

CD74HC40515V、8:1、单通道模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117LV1A 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3897具有高电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA2990双路、40V、1.1MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP300电阻可编程、支持高达 18V 电压的温度开关和模拟输出传感器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

ISO224±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5032低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G342 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ14201采用引线式表面贴装 TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 电源模块

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65131具有双路正负输出(750mA 典型值)的双电源转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7721EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF34252.5V 低漂移、低功耗、小型串联电压基准

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA826200μA 电源电流、36V 电源精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7761EMC 性能优异的六通道、5/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7762EMC 性能优异的六通道、4/2、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7720EMC 性能优异的双通道、2/0、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF34505V 低温漂、低功耗、小型串联电压基准

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA301具有比较器的 36V、550kHz、4V/µs 高精度电流感测放大器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7760EMC 性能优异的六通道、6/0、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA21880.03μV/°C、6μV Vos、低噪声、轨到轨输出、36V 零漂移运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、9.8mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2180漂移为 0.1μV/°C、低噪声、轨到轨输出、36V、零漂移运算放大器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G32单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1200±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC3301具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9062双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

ISO124±10V 输入、精密电压检测低成本隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA333低功耗、零漂移、精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV393双通道通用低电压比较器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS2662具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV32025.5V 高速双路推挽比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM27762具有集成 LDO 的低噪声正负输出电荷泵

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC13112V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 高效、低排放、隔离式、基于 DC/DC 转换器的模拟输入 英语版 2019-9-26
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-2-22

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADS131A04EVM ADS131A04 评估模块 ADS131E08EVM-PDK ADS131E08V2EVM-PDK 评估模块 ADS131M04EVM 汽车类四通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC ADS8588SEVM-PDK ADS8588S 16 位、高速 8 通道、同步采样 ADC EVM 性能演示套件 (PDK) ADS8688EVM-PDK ADS8688 16 位、500kSPS、8 通道、单电源 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

参考设计

参考设计
TIDA-00227 适用于保护继电器的小型 12W 超宽范围电源 - 参考设计 TIDA-010055 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计 TIDA-01576 具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持