ADS8688EVM-PDK

ADS8688 16 位、500kSPS、8 通道、单电源 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

ADS8688EVM-PDK

立即订购

概述

ADS8688 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是用于评估 ADS8588 产品的平台。ADS8688 是一款是基于 16 位 SAR ADC 的 8 通道集成数据采集系统。

评估套件包括 ADS8688 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

特性
  • 包括作为设计示例的支持电路,以符合 ADC 性能。
  • 串行接口插头可轻松连接至 SDCC 控制器卡。
  • 4.096V 集成电压基准。
  • 各个通道具有双极(±10.24V、±5.12V、±2.56V)或单极(0 至 10.24V、0 至 5.12V)输入范围。
  • 板载二阶巴特沃斯低通滤波器,适用于 4 通道。
  • 包括对 ADS8688 ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • 无需外部电源
  • 交货时附带 PHI 控制器板,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM,从而实现电力输送和数字接口
  • 适用于 Windows® 7/8/10 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具
  • 各个通道具有双极(±10.24V、±5.12V、±2.56V)或单极(0 至 10.24V、0 至 5.12V)输入范围。


精密 ADC
ADS8684 具有可编程 (±10/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 16 位、500kSPS、4 通道 SAR ADC ADS8688 具有双性极输入范围的 16 位 500kSPS 8 通道单电源 SAR ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 EVM 电路板
  2. 下载 EVM 用户指南以获取安装说明
  3. 下载并安装 ADS8688EVM GUI 软件
  4. 将 EVM 连接到 PC
  5. 运行 EVM GUI 软件
  6. 将器件配置为所需的运行模式,或使用预设或默认模式
  7. 开始测量

立即订购并开发

评估板

ADS8688EVM-PDK — ADS8688 16-bit, 500-kSPS, 8-channel, single-supply, SAR ADC EVM performance demonstration kit (PDK)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8688EVM-PDK ADS8688 16-bit, 500-kSPS, 8-channel, single-supply, SAR ADC EVM performance demonstration kit (PDK)

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS8688EVM-PDK-GUI — ADS8688EVM-PDK GUI installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS8688EVM-PDK ADS8688 16 位、500kSPS、8 通道、单电源 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)
下载选项

ADS8688EVM-PDK-GUI ADS8688EVM-PDK GUI installer

close
版本: 1.1.0
发布日期: 2024-2-16

GUI Installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS8688EVM-PDK ADS8688 16 位、500kSPS、8 通道、单电源 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS8688EVM-PDK.

评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS8688WEVM-PDK-GUI — ADS8688WEVM-PDK GUI software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS8688EVM-PDK ADS8688 16 位、500kSPS、8 通道、单电源 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)
下载选项

ADS8688WEVM-PDK-GUI ADS8688WEVM-PDK GUI software

close
版本: 1.2.0
发布日期: 2025-11-18
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS8688EVM-PDK ADS8688 16 位、500kSPS、8 通道、单电源 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS8688W.

NOTE: Requires an ADS8688EVM-PDK populated with an ADS8688W.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS8688EVM-PDK 评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021-9-30
证书 ADS8688EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持