TIDA-01576
具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计
TIDA-01576
概述
此参考设计可在宽输入范围内使用精密的 16 位 SAR ADC 准确测量 16 通道交流电压和电流输入。该范围涵盖了保护和测量要求(包括符合 IEC 61850-9-2 的采样要求),可简化系统设计并改善跳闸时间可重复性、性能和可靠性。此参考设计使用带有集成电源转换器的数字隔离器或使用六通道数字隔离器将交流模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。在最简单的配置中,仅使用五个 TI 产品即可设计出完整的 AC AIM,因此可优化系统成本和尺寸。警报功能可基于样本确定交流 AIM 故障,从而更快地检测故障。ADC 具有额外的辅助通道可用于诊断数字隔离器电源的输出,或用于为测得的模拟输入进行温度漂移补偿。
特性
- 基于 ADS8688A 16 位 ADC(与 ADS8668 或 ADS8698 兼容),并采用菊链方式连接两个 ADC 或在双 SDO 输出配置中连接两个 ADC 以支持多达 16 路模拟输入
- 交流模拟输入模块提供 ENOB 大于 14.9 位、SNR 大于 91DB 且 THD 大于 -110DB 的频谱性能,并具有隔离接口
- 使用具有集成电源转换器(提供大于 60mA 的电流输出且效率不低于 45%)的 ISOW7841 数字隔离器或将 ISO7763 数字隔离器与外部隔离式电源相结合,使 ADC 接口与主机实现隔离以提高严苛工作条件下的系统安全性
- 诊断特性,包括监控电源输出和纹波、电压监控器、板载温度传感器以及电源和警报输出 LED
- PHI 精密主机接口处理器板使用分线板连接到 TIDA-01576 和 GUI,便于快速评估性能。 用 GUI 进行相位补偿以实现对输入样本的同时采样
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020-5-26 |
产品概述 | 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-8-29 | |
技术文章 | Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control | PDF | HTML | 2018-9-13 |