ADS131A04EVM
ADS131A04 评估模块
ADS131A04EVM
概述
ADS131A04 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 ADS131A04 的平台,后者是一款低功耗同步采样的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。ADS131A04EVM 包括 ADS131A04EVM 板和支持随附计算机软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。
特性
- 板载 3.3V 单极和 +/-2.5V 双极模拟电源
- 板载 3.3V 单极数字电源
- 利用数字排针引脚连接至主机微控制器和逻辑分析仪
- 用于外部模拟输入信号的端子块和 SMA 连接器
- 板载 8.192MHz 晶体
- USB 供电,无需外部电源
- ADS131A04EVM 板
- USB 电缆
开始使用
- 订购 ADS131A04EVM
- 下载 ADS131A04EVM 用户指南以获取硬件设置和软件安装说明
- 下载并安装 ADS131A04EVM GUI 软件
- 将 EVM 连接到 PC 并启动 ADS131A04 EVM GUI 软件
- 配置并开始!
- 如果您有任何问题,请在 E2E 上联系我们
立即订购并开发
评估板
ADS131A04EVM — ADS131A04 评估模块
ADS131A04EVM — ADS131A04 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADS131A04EVM-GUI — ADS131A04 评估模块 GUI
支持的产品和硬件
ADS131A04EVM-GUI — ADS131A04 评估模块 GUI
GUI Installer
文档
Manifest
发布信息
Evaluation GUI for the ADS131A04EVM
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | ADS131A04EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020-5-8 | |||
证书 | ADS131A04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |