TIDA-00227
适用于保护继电器的小型 12W 超宽范围电源 - 参考设计
TIDA-00227
概述
这个用于保护继电器的小型 12W 电源解决方案可处理超宽范围的交流和直流输入,因此非常适合为需要采用小型外壳的各种较低功耗的保护继电器供电。 此电源根据设计可输出保护继电器所需的工业标准电压,同时还提供出色的线路和负载调节。 此解决方案为大功率而设计,具有很高的效率,还针对 IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)进行了认证前测试。
特性
- 小尺寸但可处理超宽范围交流和直流输入
- 可用于各种保护继电器和 RTU
- 精确的输出,出色的 3% 范围负载和线路调节
- 具有大功率且提供高达 78% 的效率的平台解决方案
- 通过认证前测试 - IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)
- 以 > 75mS 的不间断时间应对停电事件
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | 12-W Ultra-Wide Input Range Power Supply (TIDA-00227) | 2014-9-25 |