TIDA-00740

自动扭矩实施方案参考设计

TIDA-00740

设计文件

概述

TIDA-00740 是基于 DRV8711 步进电机前置驱动器和 CSD88537ND 双 N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-52V、4.5A 双极步进电机驱动级。MSP430G2553 中的固件用于根据由步进电机生成的反电动势自动调节步进电机电流。

特性
  • 将步进电机的能源消耗降低 66%
  • 避免在负载和速度发生变化时停止
  • 提供对步进电机的简单控制
  • 高达 52V 和 4.5A 的工作电压和电流
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAJ4.PDF (4679 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJI3.PDF (88 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJI2.PDF (80 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJI4.PDF (419 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJI1.PDF (168 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD88537ND采用 SO-8 封装的双路、15mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8711具有 1/256 微步进和失速检测功能的 52V、双极步进电机栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

硬件开发

评估板

BOOST-DRV8711 — 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

TIDA-00740 是基于 DRV8711 步进电机前置驱动器和 CSD88537ND 双 N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-52V、4.5A 双极步进电机驱动级。MSP430G2553 中的固件用于根据由步进电机生成的反电动势自动调节步进电机电流。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00261 具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计 TIDA-00740 自动扭矩实施方案参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOST-DRV8711 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00261 具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计 TIDA-00740 自动扭矩实施方案参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计

软件开发

固件

TIDCBL7 — TIDA-00740 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00740 自动扭矩实施方案参考设计
下载选项

TIDCBL7 TIDA-00740 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-12-10
硬件开发
参考设计
TIDA-00740 自动扭矩实施方案参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbl7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbl7/tidcbl7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBL7. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Auto-Torque Implementation Design Guide 2015-9-4

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00261 具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持