TIDA-00261

具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计

TIDA-00261

设计文件

概述

TIDA-00261-BOOST-DRV8711 是基于 DRV8711 步进电机前置驱动器和 CSD88537ND 双 N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-52V、4.5A 双极步进驱动级。此模块包含驱动很多不同类型的双极步进电机所需的一切,并且还可改作双路刷式直流电机驱动器。BOOST-DRV8711 非常适合想要详细了解步进电机控制技术和驱动级设计的人士。此套件旨在根据 LaunchPad Pinout 标准兼容所有 TI LaunchPad,同时为采用 MSP430G2553 的 MSP-EXP430G2 LaunchPad 提供主要软件/固件支持。

特性
  • 各个 H 桥中,电源输入为 8-52V,持续输出电流高达 4.5A
  • 1/256 微步进内置分度器,适用于超平滑运动
  • 具备 SPI 接口,用于驱动器设置和状态报告
  • 采用超小型全套步进电机驱动级 (1.75” x 2.00”)
  • 驱动级受到针对过流、过热和欠压的全面保护
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU437.PDF (3633 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR885.PDF (112 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR884.PDF (154 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR887.ZIP (1621 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC515.ZIP (210 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR886.PDF (601 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR883.PDF (124 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD88537ND采用 SO-8 封装的双路、15mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

硬件

评估板

BOOST-DRV8711 — 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

The BOOST-DRV8711 is 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFETTM Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00261 具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计 TIDA-00740 自动扭矩实施方案参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOST-DRV8711 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00261 具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计 TIDA-00740 自动扭矩实施方案参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00261 Test Results 2014-7-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持