BOOST-DRV8711

支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

BOOST-DRV8711

立即订购

概述

The BOOST-DRV8711 is 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFETTM Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual brushed DC motor driver. The BOOST-DRV8711 is ideal for those wishing to learn more about stepper motor control techniques and drive stage design. This kit was designed to be compatible with all TI LaunchPads following the LaunchPad Pinout Standard, with primary software/firmware support being provided for the MSP-EXP430G2 LaunchPad with a MSP430G2553.

 

特性
  • 8-52V supply input with up to 4.5A continuous output current from each H-bridge
  • Built in 1/256-step microstepping indexer for ultra-smooth movement
  • SPI interface for driver settings and status reporting
  • Complete stepper motor drive stage in ultra-small form factor (1.75” x 2.00”)
  • Fully protected drive stage including overcurrent, overtemperature, and under voltage protection
MOSFET
CSD88537ND 采用 SO-8 封装的双路、15mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

步进电机驱动器
DRV8711 具有 1/256 微步进和失速检测功能的 52V、双极步进电机栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BOOST-DRV8711 — 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00261 具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计 TIDA-00740 自动扭矩实施方案参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOST-DRV8711 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00261 具有 256 微步进功能的双极步进电机系统参考设计 TIDA-00740 自动扭矩实施方案参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
支持软件

SLVC575 — BOOST-DRV8711 Hardware and Software Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
BOOST-DRV8711 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack
下载选项

SLVC575 BOOST-DRV8711 Hardware and Software Files

close
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2019-6-10
硬件开发
评估板
BOOST-DRV8711 支持 DRV8711 和 CSD88537ND 的步进电机 BoosterPack

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc575 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc575b/slvc575b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC575. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 BOOST-DRV8711 User's Guide (Rev. A) 2019-6-12
白皮书 How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019-3-19
证书 BOOST-DRV8711 EU Declaration of Conformity (DoC) 2018-10-12
技术文章 How to spin your stepper motor more efficiently – Part 2 PDF | HTML 2015-5-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频