TIDA-00649
4mA 至 20mA 回路能量收集器参考设计
TIDA-00649
概述
TIDA-00649 参考设计展示了从 4mA 到 20mA 环路供电系统收集能量的功能。该设计易于插入现有装置,从而从环路中回收能量并生成稳定的输出电压。此外,该电路还提供一个表示实际环路电流值的模拟输出。插入损耗可低至 400mV,也可增大至 2.85V,从而满足更高的输出功率等级。所有这些功能都提供了一种简单的方法来为无线适配器(WirelessHART®、低功耗 Bluetooth® (BLE) 等)、指示器、显示屏、人机界面 (HMI) 等供电,从而可无缝升级现有的 4mA 至 20mA 环路供电系统。
特性
- 插入损耗很小
- - 0.4V 至 2.85V,可选
- - 可适应环路中电压裕度
- 以及所需的输出功率
- 可调输出电压范围为 1.8V 至 3.8V
- 15mA 峰值脉冲输出电流
- 回路电流检测
- 模拟输出 100mV/mA
- 有源 10kHz 低通滤波器
- 反极性保护
- 设计用于承受符合 IEC 61000-4-5 标准的浪涌(±1kV、40Ω)
- 可用于测试和评估的灵活配置
输出电压选项 | TIDA-00649.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | .4 |
输入电压(最大值)(V) | 2.85 |
输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | .015 |
输出功率 (W) | .0495 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost^Buck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 4-mA to 20-mA Loop Energy Harvester Reference Design (Rev. A) | 2017-2-7 | |||
模拟设计期刊 | 低 IQ 同步降压转换器支持智能场传感器应用 | 英语版 | 2021-5-25 | |||
白皮书 | Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) | 2019-4-10 | ||||
模拟设计期刊 | Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity | 2016-10-24 |