TIDA-00246

热电发生器 (TEG) 的通用能量采集适配器模块参考设计

TIDA-00246

设计文件

概述

此 TI 设计旨在为能量收集提供通用解决方案,同时为热电发电机 (TEG) 提供实际应用。它是以 60nA 的电流运行的完全可编程的状态机并可以启用和禁用重要功能,因为系统需要这些功能优化功耗。TIDA-00246 充当 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430FR5969) 的 BoosterPack,以用作超低功耗状态机。

有关 II-VI Marlow 的详细信息:单击此处

特性
  • Marlow EverGen® 电源带热收集器源
  • 可承受负温度梯度
  • 针对低温梯度进行了优化(超低功耗)
  • 处于状态机的最低功耗模式的 60nA 全系统功耗(电源 + MCU + 逻辑)
  • MSP430FR5969 LaunchPad (MSP-EXP430FR5969) 的 BoosterPack
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU808.PDF (4483 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDS1.PDF (301 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDS0.PDF (96 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDS3.ZIP (814 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA09.ZIP (298 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDS2.PDF (972 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDR9.PDF (513 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25570具有升压充电器和毫微功耗降压转换器的超低功耗能量收集器电源管理 IC

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3691小型毫微功耗单通道比较器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、9.3mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、260mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

TPL5100具有电源门控功能和 MOS 驱动器的毫微功耗可编程计时器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA9535具有中断和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Generic Energy Harvesting Adapter Module for TEG 2015-3-27
白皮书 Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017-7-7

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969 LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持