TIDA-00588
能量采集器 Booster Pack 参考设计
TIDA-00588
概述
TIDA-00588 参考设计是一种 Booster Pack,从各种各样的电流源或从车载太阳能电池收集能量,为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低功耗应用。
此板上有三种储能方法。第一种是 47mF 超级电容器,第二种是 LIR2032 纽扣电池,而第三种是来自外部电池连接器。您可以使用板载太阳能电池或添加自己的交流或直流电流源
特性
- 适用于任何低功耗 Launchpad 的能量收集 Booster Pack
- 高达 50mA 的超级电容器或纽扣电池储能
- 板载太阳能电池或外部电流源
- 使用来自 bq25570 的 3.3Vdc 为 Launchpad 供电
- 5V 升压转换器为支持电路供电
- 采用可叠加设计,允许创建完整解决方案
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Energy Harvester Booster Pack Design Guide | 2015-7-7 |