TIDM-WLMOTORMONITOR

无线电机监控参考设计

TIDM-WLMOTORMONITOR

设计文件

概述

该参考设计的灵感来自需要监测电机和机器的运行状况,以准确预测和安排维护(或更换),同时更大限度地减少工业生产期间的成本和停机。目前,数以百万计的工业电机通过手持或有线压电加速度计传感设备进行监测。超低功耗处理技术、无线电和压电传感器小型化的最新进展使得具有无线功能的低成本小型电机监测器的开发和部署成为可能。这些无线电机监测器由纽扣电池供电,电池寿命超过 10 年。这些系统提供与现有手持系统相同的宽带灵敏度,收集振动数据并对该数据进行光谱分析。这种集成智能让您可以在难以进入的位置部署和监测这些系统。无线电机监测参考设计使用两种不同但电气等效的外形进行开发和测试。

这些外形包括:

  • 模块化外形
  • 紧凑外形

在模块化外形中,TI LaunchPad™ 开发套件和 EM 连接器能让您将多个无线电和处理器与能源管理和传感器子系统结合起来。紧凑的外形使用带有 CC2650 BLE 无线电的 MSP430™ FR5969 超低功耗微控制器单元 (MCU),但可以连接到多个传感器电路板。标准传感器电路板支持 PCB 压电振动传感器。

借助小型电路板上的 30 引脚扩展连接器,基板能够与 MCU 和/或 CC2650 无线电一起运行。系统软件假设您同时使用这两个器件。

此参考设计侧重于紧凑外形系统。

特性
  • 100uA MSP MCU 分析/写入
  • 6mA 低功耗 Bluetooth® 无线电
  • 40nA 系统睡眠
  • 10kHz/16 位振动传感器
  • iPAD/Android 可视化图
  • 已经过测试,并包含固件、GUI、演示和入门指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU886.PDF (2224 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDREN6.PDF (614 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREN5.ZIP (36 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA86.ZIP (1381 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREN7.PDF (1875 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREN4.ZIP (718 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25570具有升压充电器和毫微功耗降压转换器的超低功耗能量收集器电源管理 IC

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A7002具有使能功能的 3A、低输入电压 (1.4V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS832016 位高速 2.7V 至 5V 微功耗采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

TPL5100具有电源门控功能和 MOS 驱动器的毫微功耗可编程计时器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22969具有输出放电功能的 5.5V、6A、4.4mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

LMP7716双通道、17MHz、低噪声、低偏置电流、CMOS 输入、精密放大器

数据表: PDF
MSP430 microcontrollers

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCA85 — Wireless Motor Monitor Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-WLMOTORMONITOR 无线电机监控参考设计
下载选项

TIDCA85 Wireless Motor Monitor Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2015-4-30
硬件开发
参考设计
TIDM-WLMOTORMONITOR 无线电机监控参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidca85 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidca85a/tidca85a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCA85. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件

TIDCA87 — Wireless Motor Monitor - Modified Files from the SimpleBLE Peripheral Project

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-WLMOTORMONITOR 无线电机监控参考设计
下载选项

TIDCA87 Wireless Motor Monitor - Modified Files from the SimpleBLE Peripheral Project

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-4-22

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidca87 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidca87/tidca87.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCA87. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Wireless Motor Monitor (WMM) Design Guide 2015-4-6
技术文章 Trends in building automation: predictive maintenance PDF | HTML 2016-11-1
技术文章 What new can you do with the MSP430FR6972 MCU? PDF | HTML 2015-6-3
技术文章 Lose power, not data with new FRAM microcontrollers PDF | HTML 2015-5-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频