BQ27441EVM-G1B

系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块

BQ27441EVM-G1B

立即订购

概述

BQ27441EVM-G1B 评估模块是用于 bq27441-G1B 的完整评估系统。EVM 包含一个带有外部电流感应电阻器的 bq27441-G1B 电路模块。bq27441-G1B 应与充电电压为 4.3 或 4.35 V 的电池配合使用。使用此 EVM 需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或 EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块包含一个 bq27441-G1B 集成电路,还包含监控和预测容量所需的所有其他板载组件,适用于系统端电量监测解决方案。该电路模块直接与电池组相连。使用 EV2300 或 EV2400 接口板和软件,用户可以:(1)读取 bq27441-G1B 数据寄存器。(2)对芯片组进行编程,以获得不同配置。(3)记录循环数据以便进一步评估。(4) 对 bq27441-G1B 解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。可从德州仪器 (TI) 网站的产品文件夹下载基于 Windows™ 的最新 PC 软件。

特性
  • 已组装的电路模块,便于快速设置和评估。
  • 可用于数据记录和分析的可下载软件。
电池电量监测
BQ27411-G1 电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27441-G1 系统侧 Impedance Track™ 电池电量监测计
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ27441EVM-G1B — 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测计评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

支持的产品和硬件
下载选项

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 06 九月 2023

Software installer to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
电池电量监测
BQ2083-V1P3 符合 SBS 标准的电量监测计,可与 bq29311 一起使用 BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z45 具有 Impedance Track 技术和高级充电算法的符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ20Z70-V150 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27411-G1 电池组侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27421-G1 具有集成检测电阻的 System-Side(tm) 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27426 带有预编程化学成分的单节电池系统侧电池电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27441-G1 系统侧 Impedance Track™ 电池电量监测计 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ3050 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
硬件开发
评估板
BQ2000EVM 用于电池充电管理 IC 的评估模块 BQ2022AEVM-001 BQ2022A 评估模块 BQ27411EVM-G1A 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A 系统端电池电量监测计评估模块板 BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B 系统端电池电量监测计评估模块 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 评估模块 BQ27426EVM-738 BQ27426 采用简单易用且重新编程的化学配置文件的 Impedance Track 电量监测计 EVM BQ27427EVM 适用于 BQ27427 具有集成检测电阻的 Impedance Track™ 电池电量监测计的评估模块 BQ27441EVM-G1A 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块 BQ27441EVM-G1B 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块 BQ27510EVM 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 电池充电器解决方案评估模块 BQ27542EVM 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27545EVM BQ27545EVM 评估模块 BQ27546EVM-702 bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计 BQ27621EVM-G1 系统端 Impedance Track 电量监测计动态电压相关性评估模块 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27750EVM-837 BQ27750 1 节电池可编程电池管理器评估模块 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34210IQ1EVM-826 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

发布信息

Description:

BQEVSW-MKST-UPDATE software is a software update for BQEVSW (bq Evaluation Software) and BQEASY (bq EV-Easy) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in software like BQEVSW and BQEASY from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Operating system: Windows (32 or 64 bit)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Enable use of MKST-3P-ALT-EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY
  • Switch back to use of EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQEVSW-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQEVSW, BQEASY or other similar software.

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.

支持软件

BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

支持的产品和硬件
下载选项

BQMTESTER-MKST-UPDATE Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 06 九月 2023

Software installer to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
电池电量监测
BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z45 具有 Impedance Track 技术和高级充电算法的符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ3050 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
硬件开发
评估板
ADVANCED-BQMTESTER 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 BQ27411EVM-G1A 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C 电池组端 Impedance Track™ 电量监测计评估模块 BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A 系统端电池电量监测计评估模块板 BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B 系统端电池电量监测计评估模块 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 评估模块 BQ27426EVM-738 BQ27426 采用简单易用且重新编程的化学配置文件的 Impedance Track 电量监测计 EVM BQ27427EVM 适用于 BQ27427 具有集成检测电阻的 Impedance Track™ 电池电量监测计的评估模块 BQ27441EVM-G1A 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块 BQ27441EVM-G1B 系统端 Impedance Track™ 电池电量监测评估模块 BQ27510EVM 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 电池充电器解决方案评估模块 BQ27542EVM 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27545EVM BQ27545EVM 评估模块 BQ27546EVM-702 bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计 BQ27621EVM-G1 系统端 Impedance Track 电量监测计动态电压相关性评估模块 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27750EVM-837 BQ27750 1 节电池可编程电池管理器评估模块 BQMTESTER BQMTESTER 多通道测试和程序板 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

发布信息

Description:

BQMTESTER-MKST-UPDATE software is a software update for BQMTESTER(BQMTESTER Multi Channel Test and Program software) and ADVANCED-BQMTESTER(Advanced bqMTester Multi-Station Test and Program Software) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER software from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300. There are also some changes required on the hardware side as described in the PDF guide in the install folder.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300, 3.3V LDO with connectors, BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER board
  • Supported operating systems: Windows (32 or64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQMTESTER-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER software

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BQ27441EVM-G1B EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 bq27441EVM Pack-Side Impedance Track Fuel Gauge (Rev. A) 2014年 7月 31日
EVM 用户指南 bq27441EVM Pack-Side Impedance Track Fuel Gauge 2013年 8月 13日
用户指南 Quick Start Guide for bq27441-G1 2013年 8月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频