BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW

适用于 BQ 测量仪表的软件开发套件和命令行编程器

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW

下载

概述

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW 软件开发套件 (SDK) 是一组强大的软件命令行工具,可在对使用 TI 电池管理产品的电池包进行编程、测试或组装的过程中提供帮助。该软件中的可执行文件支持用于 EV2300 通信收发器的 MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology 替代产品。可执行文件可与单个站配合使用,但可以通过使用 MKS Technology Inc. 提供的其他软件和 GUI 扩展到多个站。本软件不支持多个站。

每个下载中有多个可执行文件,通常每个平台一个。还支持 BQ20xxx 和 BQ30xxx 等较旧的产品。提供了使用 C++ 编程语言 API 和 Python® 编程语言的示例,用于自定义开发。

要求:

  • 硬件:MKST-3P-ALT-EV2300
  • 支持的操作系统:Windows(32 位和 64 位)
  • 软件:Microsoft Visual Studio 2010 C++ 运行时可再发行版
特性
  • Windows 命令行可执行文件的集合
  • 可执行文件体积小,依赖项少
  • 快速编程
  • 支持 BQFS/DFFS 和 SREC 文件格式
  • 提供 C API 以进行自定义代码开发
  • 可从其他程序调用以实现自动化
  • 便携式设计可简化部署
  • 通过安装可选软件(BQEVSW-MKST-UPDATE、BQMTESTER-MKST-UPDATE),使旧版软件 BQEVSW(BQ 评估软件)和 ADVANCED-BQMTESTER(制造软件)能够与 MKST-3P-ALT-EV2300 搭配使用

开始使用

  1. 下载软件包
  2. 从每个软件包运行安装程序
  3. 可以在安装位置找到可执行文件、C API 和 Python API 文件
  4. 运行不带参数的命令行可执行文件以获取使用帮助。有关更多信息以及如何使用命令行获得帮助,请参阅安装文件夹中的 Readme.txt

下载

软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

支持的产品和硬件
下载选项
支持软件

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

支持的产品和硬件
下载选项
支持软件

BQMTESTER-MKST-UPDATE Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

支持的产品和硬件
下载选项

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持