BQ27Z561EVM-011

BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块

BQ27Z561EVM-011

立即订购

概述

此评估模块 (EVM) 是适用于 BQ27Z561 电池管理系统的完整评估系统。该 EVM 包含 BQ27Z561 集成电路 (IC),以及对容量以及单芯锂离子或锂聚合物电池包的其他参数进行监控和预测所必需的元件。该 EVM 还包含指向基于 Windows 的 PC 软件 Battery Management Studio (bqStudio) 的链接。通过 I2C 通信协议、bqStudio 软件 GUI,用户可以读取 BQ27Z561 数据寄存器、对不同电池包配置的芯片组进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并对解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。

特性
  • 易于使用的 Impedance Track 电量监测计
  • 精确的电池电流、温度和电压监测
  • 1mΩ 检测电阻
  • 可选高侧或低侧电流检测

  • 仅含 BQ27Z561EVM-011 评估模块
不包含
  • 电池电芯
  • 线缆

电池电量监测
BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z561-R1 适用于 1 节锂离子电池包的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 BQ27Z561-R2 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Design and develop with BQ27z561 fuel gauge

了解详情

Design and develop with BQ27z561 fuel gauge

close
Start development with the required software and collateral for configuring the fuel gauge.
评估板

BQ27Z561EVM-011

BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块

Required
为什么必需? This EVM allows you to evaluate the BQ27z561 gauge and BQ2980 battery protector. You can use this EVM to monitor and predict capacity for a pack-side fuel gauge solution.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ27Z561EVM-011

BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块

close
版本: null
发布日期:
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST — Battery Management Studio (bqStudio) Software – Beta version downloads

Required
为什么必需? BQStudio offers you access to registers and data memory for configuration, calibration, and other actions that you need to take the device to production.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池保护器
BQ77307 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25756 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 适用于不可充电电池(初级锂电池)和服务终止监控器的电池电量监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量测量技术的 2 节至 6 节电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
电池监测器和平衡器
BQ76905 适用于 2 至 5 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器 BQ76907 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器 BQ769142 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76972 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
硬件开发
评估板
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
下载选项

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) Software – Beta version downloads

close
版本: 1.3.128
发布日期: 2025-8-6
产品
电池保护器
BQ77307 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25756 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 适用于不可充电电池(初级锂电池)和服务终止监控器的电池电量监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量测量技术的 2 节至 6 节电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
电池监测器和平衡器
BQ76905 适用于 2 至 5 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器 BQ76907 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器 BQ769142 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76972 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
硬件开发
评估板
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

文档

Battery Management Studio (bqStudio) Documentation

发布信息

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time watching, graphing, and logging, an easy interface to send commands, direct low-level communication and I/O, as well as automated and guided support for configuration, calibration, performing a learning cycle, and generating useful files for taking the device to production.

 

  • This version of bqStudio supports the latest chemistry updates.
  • Operating systems: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit), Windows 10 (64 bit)

 

Older products such as bq20xxx and bq30xxx are not supported in bqStudio. Download the specific evaluation software from the appropriate product page.

Requires: EV2400 or MKST-3P-ALT-EV2300

新增功能

  • See Release notes
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

BQ27Z561EVM-011

BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BQ27Z561EVM-011

BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 BQ27Z561EVM-011 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022-7-12
用户指南 BQ27Z561EVM-011 Single-Cell Impedance Track Technology (Rev. A) PDF | HTML 2022-7-12

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQPRODUCTION-SINGLECELL 适用于单电池电量监测计的量产软件 BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持