GASGAUGECHEM-SW

电量监测计化学物质更新器

GASGAUGECHEM-SW

下载

概述

bqEvaluation/bqEVSW/bqEASY 工具可使用化学物质更新器安装程序中的数据,为您的电池组选择正确或最接近的化学鉴定文件。

bqStudio 可使用 Battery Management Studio (bqStudio) 中的化学物质更新 zip 文件数据,为您的电池组选择正确或最接近的化学鉴定文件。要获取最新的 bqStudio 化学物质更新 zip 文件,可能需要使用 bqStudio 的更新版本。较早版本的 bqStudio 可能仅兼容较早版本的化学物质更新 zip 文件。请阅读 Battery Management Studio (bqStudio) 和 Chemistry Updater 下载页面上的版本说明,了解相关信息。

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

设计工具

GASGAUGECHEM-SW Gas gauge chemistry updater

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24
下载选项

GASGAUGECHEM-SW Gas gauge chemistry updater

close
最新版本
版本: 1163
发布日期: 2025-6-12

Chemistry Updater for Battery Management Studio (bqStudio) software

MD5 校验和

Chemistry Updater installer for bq Evaluation/bqEasy software

MD5 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电池电量监测
BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24

发布信息

Important Note: The latest chemistry updater for bqStudio requires bqStudio 1.3.86 or higher.

 

Instructions for bqStudio Chemistry database update:

  • 1. Download the "bqStudio Chemistry Update zip" file and save with extension *.zip
  • 2. Connect an impedance track(IT) enabled gauge to the PC and open Battery Management Studio(bqStudio). bqStudio must autodetect the gauge. Alternatively select impedance track enabled gauge from selection list.
  • 3. From bqStudio "Help" menu select "Update Chemistry". When prompted point bqStudio to the downloaded zip file. Upon successful update, a confirmation message will be shown.
  • 4. For chemistry updaters later than 1090, you must use bqStudio version 1.3.125 Build 10 or later. 

Instructions for bqEVSW Chemistry database update:

  • Run the installer to update the chemistry database used by bq Evaluation / bqEasy software

Step by step instructions for bqStudio and bqEVSW

您可能需要的其他资源

固件

BQ27Z746-DEVICE-FW Firmware for BQ27Z746 family of gauges

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计
硬件开发
评估板
BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746 具有保护方案的 Impedance Track™ 技术电池电量监测计评估模块
下载选项

BQ27Z746-DEVICE-FW Firmware for BQ27Z746 family of gauges

close
最新版本
版本: R1-V1.05
发布日期: 2024-3-22
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电池电量监测
BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计
硬件开发
评估板
BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746 具有保护方案的 Impedance Track™ 技术电池电量监测计评估模块

文档

Technical Reference Manual

发布信息

Overview

The BQ27Z746-DEVICE-FW is a firmware (FW)-only release that can be flashed onto any existing hardware such as BQ27Z746 product. The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, differential battery sensing analog output, and authentication for 1-series cell li-ion and li-polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ27Z746-DEVICE-FW firmware enables the device and measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in li-ion or li-polymer batteries, and reports this information to the system host controller. The integrated protection provide safety protection against Over Voltage (OVP), Under Voltage (UVP), Over Current in Charge/Discharge (OCC/OCD), Short Circuit Discharge (SCD), and Battery Sensing Protections (BCP, BCN, BDP and BDN).

SHA-2 authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

BQ27Z746-DEVICE-FW is usable on any previous version of the BQ27Z746 hardware.

Features

Supports pack-side gauging including enhanced state of health (SOH) algorithm

Fast QMax update option based on predicted OCV

SHA-256 authentication responder for increased battery pack security

Sophisticated charge algorithms:

  •   JEITA
  •     Enhanced charging
  •     RSOC() charging compensation option

Low current modes options:

  •     Sleep
  •     Ship
  •     Shelf
  •     Shutdown

新增功能

  • New features and bug fixes to BQ27Z746 firmware.  
支持软件

SLUC261 Gas Gauge Chemistry Updater Setup v7.82

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z45 具有 Impedance Track 技术和高级充电算法的符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ20Z70-V150 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27000 单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC BQ27010 适用于便携应用、带 HDQ 接口的锂离子和锂聚合物电池电量监测计 IC BQ27200 具有 12C 接口的单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计 IC BQ27210 适用于便携应用、带 I2C 接口的锂离子和锂聚合物电池电量监测计 IC BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29
下载选项

SLUC261 Gas Gauge Chemistry Updater Setup v7.82

close
最新版本
版本: 01.00.0H.0Y
发布日期: 2020-3-29
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电池电量监测
BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z45 具有 Impedance Track 技术和高级充电算法的符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ20Z70-V150 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27000 单节锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC BQ27010 适用于便携应用、带 HDQ 接口的锂离子和锂聚合物电池电量监测计 IC BQ27200 具有 12C 接口的单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计 IC BQ27210 适用于便携应用、带 I2C 接口的锂离子和锂聚合物电池电量监测计 IC BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc261 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc261hy/sluc261hy.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC261. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Update the Chemistry DB in bqEVSW, bqEasy and Batt. Mgmt. Studio (bqStudio) 2020-4-15

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持