BOOSTXL-TLC2543
具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC
BOOSTXL-TLC2543
概述
BOOSTXL-TLC24531 是一个用于评估 TLC2453-Q1 性能的平台。TLC2453-Q1 是一款具有 SPI 兼容串行接口的 11 通道、12 位连续逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。此评估套件包括 TLC2453-Q1 BoosterPack 板和 PC 软件,用户可以使用该套件配置 ADC,采集数据并进行数据分析。
特性
- 包括对 TLC2453-Q1 SAR ADC 进行测试和评估所需的硬件和软件
- USB 供电,无需外部电源
- 使用 EK-TM4C1294XL LaunchPad™ 开发套件(需单独购买),该开发套件提供一个可通过 USB 连接到 TLC2543-Q1 ADC 的便捷通信接口,可实现电力输送以及数字输入和输出
- 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 64 位操作系统的易用评估软件
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
BOOSTXL-TLC2543-Q1 — 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC
BOOSTXL-TLC2543-Q1 — 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC
评估板
EK-TM4C1294XL — 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 互联 LaunchPad™ 评估套件
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
评估板
EK-TM4C1294XL — 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 互联 LaunchPad™ 评估套件
硬件开发
参考设计
评估板
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BOOSTXL-TLC2543 EVM User's Guide | 2018-7-6 | |||
证书 | BOOSTXL-TLC2543 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-4-2 | ||||
数据表 | 12-Bit Analog-to-Digital Converters with Serial Control and 11 Analog Inputs 数据表 (Rev. D) | 2008-5-6 |