BOOSTXL-ADS7841-Q1

ADS7841-Q1 12 位、4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块

BOOSTXL-ADS7841-Q1

立即订购

概述

BOOSTXL-ADS7841-Q1 是一个用于评估 ADS7841-Q1 性能的平台,后者为具有 SPI 兼容串行接口的 4 通道、12 位 SAR ADC。此评估套件包括 ADS7841-Q1 BoosterPack™ 插件模块和 PC 软件,用户可以使用该套件配置 ADC,采集数据并进行数据分析。

特性
  • 对 ADS7841-Q1 SAR ADC 进行测试和评估所需的硬件与软件
  • USB 供电,无需外部电源
  • 使用 EK-TM4C1294XL Launchpad™ 评估套件(需单独购买),该开发套件提供一个可通过 USB 连接到 ADS7841-Q1 的便捷通信接口,可实现电力输送以及数字输入和输出
  • 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 64 位操作系统的易用评估软件

  • ADS7841-Q1 BoosterPack 插件模块

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
REG71055 采用 ThinSOT-23 封装的 60mA、5.5V 降压/升压电荷泵

 

精密 ADC
ADS7841 12 位 4 通道串行输出采样模数转换器 (ADC) ADS7841-Q1 汽车类 12 位 4 通道串行输出采样模数转换器 (ADC)

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA2320 双通道、高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS799-Q1 具有使能功能的汽车类 200mA、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-ADS7841-Q1 — ADS7841-Q1 12 位 4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 位 4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

EK-TM4C1294XL — 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 互联 LaunchPad™ 评估套件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C129SDRAMNVM 为高性能微控制器连接 NVM(在 SDRAM 上下载和执行应用程序) TIDM-TM4C129XBLE 采用高性能 MCU 且支持 BLE 功能的 IoT 节点参考设计 TIDM-TM4C129XS2E 基于 RTOS 和高性能 MCU 的可配置串口转以太网转换器参考设计 TIDM-TM4C129XWIFI 采用高性能 MCU 且支持 WIFI 功能的 IoT 节点参考设计 TIDM-TM4CFLASHSRAM 用于高性能 MCU 上的代码下载与执行的并发并行 XIP 闪存和 SRAM 设计
评估板
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 位、4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-TLC2543 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EK-TM4C1294XL 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 互联 LaunchPad™ 评估套件

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C129SDRAMNVM 为高性能微控制器连接 NVM(在 SDRAM 上下载和执行应用程序) TIDM-TM4C129XBLE 采用高性能 MCU 且支持 BLE 功能的 IoT 节点参考设计 TIDM-TM4C129XS2E 基于 RTOS 和高性能 MCU 的可配置串口转以太网转换器参考设计 TIDM-TM4C129XWIFI 采用高性能 MCU 且支持 WIFI 功能的 IoT 节点参考设计 TIDM-TM4CFLASHSRAM 用于高性能 MCU 上的代码下载与执行的并发并行 XIP 闪存和 SRAM 设计
评估板
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 位、4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-TLC2543 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC
支持软件

SBAC191 — BOOSTXL-ADS7841-Q1 EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 位、4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块
下载选项

SBAC191 BOOSTXL-ADS7841-Q1 EVM GUI

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-12-19
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
BOOSTXL-ADS7841-Q1 ADS7841-Q1 12 位、4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac191 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac191/sbac191.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC191. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 BOOSTXL-ADS7841-Q1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 BOOSTXL-ADS7841-Q1 BoosterPack User's Guide 2017-12-18
数据表 12-Bit 4-Channel Serial-Output Sampling Analog-to-Digital Converter.. 数据表 (Rev. C) 2012-10-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持